Emerson's AMS 6500 Machinery Health Prediction helps Phosphate Mine Protect Critical Draglines and Save Millions

CASE STUDY SUL MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI | Estrazione mineraria, minerali e metalli

La previsione dello stato dei macchinari dell'AMS 6500 di Emerson aiuta una miniera di fosfati a proteggere gli escavatori dragline vitali e a risparmiare milioni.

PeakVue Plus Automated Embedded Prescriptive Analytics

Cutting Through the Complexity of Machinery Analysis with AMS 6500 & PeakVue Technology


Two online vibration monitoring solutions were installed on vital heavy-duty draglines at the phosphate mine. The online solutions are in addition to an online solution installed on a third dragline at the site several years ago.
The subsequent Predictive Maintenance capability has improved overall production through avoiding unplanned downtime, minimizing monitoring costs, and reducing
machinery repair costs.



EXPLORE AMS 6500 MACHINERY HEALTH MANAGER



RELATED CONTENT


Mining Company Avoids $2.4 Million in Production Losses by Using Wireless Vibration Monitoring To Prevent Conveyer Downtime
 

Learn how a top North American mining company reimagined its vibration data collection with AMS Wireless Vibration Monitor in unsafe and difficult-to-access locations while slashing conveyer downtime. 



READ CASE STUDY




Risultati aziendali

  • Taglio dei costi pari a 5.832.000 USD all'anno sulla base di 36 ore di aumento della disponibilità dovuto al risparmio diretto sui tempi durante la raccolta dei dati.
  • Affidabilità migliorata con un risparmio di 1,3 milioni di dollari con la prevenzione dei costi conseguente a un evento di fermo di 8 ore.
  • La sicurezza è stata migliorata perché i tecnici non raccolgono più i dati manualmente su un escavatore dragline operativo in azione.

Applicazione

Soluzione di monitoraggio online dello stato dei macchinari per tre escavatori dragline in un'operazione di estrazione di fosfato utilizzando AMS 6500 Machinery Health Monitor di Emerson. 

Cliente

Una miniera di fosfato nell'area medio-atlantica dispone di tre escavatori dragline in uso 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La miniera appartiene alla più grande azienda di fertilizzanti al mondo per capacità e produce i tre principali nutrienti per le colture: potassa (K), azoto (N) e fosfato (P). La miniera produce ogni anno: 6,0 milioni di tonnellate di rocce di fosfato, 1,2 milioni di tonnellate di acido fosforico, 0,3 milioni di tonnellate di acido purificato, 0,1 milioni di tonnellate di fosfati.

Problema

La miniera necessitava delle migliori soluzioni di monitoraggio delle vibrazioni del mercato e di funzionalità di manutenzione predittiva da installare su dragline per impieghi gravosi vitali nella miniera di fosfati. Il team aveva espresso l'esigenza di migliorare la propria capacità di individuare in modo precoce e sicuro i problemi dell'asset, consentendo di pianificare le riparazioni in modo adeguato e riducendo al minimo i costosi tempi di inattività. I tecnici si dovevano posizionare sull'escavatore dragline in movimento per raccogliere dati sui componenti in movimento e sui punti di contatto in un processo manuale che durava 1,5 ore per dragline ogni mese. Il monitoraggio periodico tradizionale presentava una serie di problemi. I tecnici dell'affidabilità dovevano percorrere molti chilometri lungo la miniera, con la necessità di comunicare con il coordinatore del traffico minerario poiché le strade utilizzate erano le stesse percorse dagli enormi camion per il trasporto di minerali.

Gli operatori del trasporto di minerali lavorano con svariati punti ciechi molto estesi. La comunicazione radio con il coordinatore del traffico è inoltre obbligatoria. Quindi, all'arrivo dell'escavatore dragline, le misurazioni andavano effettuate durante il funzionamento. I tecnici lavoravano in prossimità di macchinari in movimento in un ambiente in continua evoluzione. Ai tecnici veniva spesso richiesto di rinviare la lettura dei dati o di tornare in un secondo momento per terminare l'operazione, poiché i tempi di lettura venivano spesso pianificati durante i periodi con alti tassi di produzione previsti.

Soluzione

Le funzionalità di controllo online offerte dalla soluzione di monitoraggio delle condizioni dei macchinari AMS 6500 hanno consentito al reparto per l'affidabilità della miniera di risolvere questi problemi:

  • Un sistema cellulare consente di inviare tutti i dati al server esistente. I tecnici valutano la situazione dalla loro scrivania ed è stato implementato un sistema di allarme via e-mail.
  • I tecnici restano fuori dalle zone di pericolo. I dati vengono raccolti mediante un sistema di raccolta dati montato in modo permanente, che ora impiega solo 15 minuti per il completamento dell'operazione rispetto al tempo di raccolta dati precedente di 1,5 ore. Con questo metodo si aumenta la disponibilità di almeno un'ora al mese per escavatore dragline.
  • La raccolta dei dati si può eseguire ogni volta che la si ritiene necessaria ed è semplice da effettuare. Può essere avviata dall'ufficio del reparto affidabilità che si mette in comunicazione con l'operatore dell'escavatore dragline.
  • Tutto ciò avviene senza praticamente problemi. La produzione non subisce alcun rallentamento a causa della raccolta dei dati.

Ora è disponibile un feedback sullo stato dei macchinari in tempo reale, che consente di migliorare il processo decisionale, rilevare in anticipo i problemi e proteggere quindi gli asset.

Per iniziare

Richiedi una consulenza per scoprire in che modo il team Emerson di esperti di monitoraggio delle condizioni può aiutarti ad avviare, espandere o migliorare il programma o i progetti in corso.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.