AMS-P-6500

Monitor predittivo Balance of Plant (BoP) AMS 6500

Descrizione del prodotto

Per alcuni asset rotativi e i processi a essi associati, la raccolta di dati periodica basata sul percorso non è sufficiente per indicare lo stato degli asset. Il monitoraggio delle condizioni online fornisce la frequenza e i tipi di dati necessari per rimanere al passo con l'evoluzione dei problemi durante il normale funzionamento e per rispondere rapidamente ai cambiamenti improvvisi durante le condizioni transitorie. Il monitor dello stato dei macchinari AMS 6500 di Emerson è un sistema versatile e scalabile che può essere installato in diverse configurazioni per offrire un monitoraggio online delle condizioni esattamente come necessario per l'applicazione.

Canali analogici
fino a 44 (2 rack ATG completi)
Canali del tachimetro
Come per l'analogico
Fmax/Frequenza di campionamento
18,75 kHz/48.000 campioni al secondo
Risoluzione ADC
24 bit
Dati disponibili
Spettro, forma d'onda, forma d'onda PeakVue
Linee di risoluzione/Campioni
fino a 12800 LOR/32768 campioni
Tipo di ingresso tensione/impedenza
±24 V CA+CC (A6500UM)/>100 KΩ (diff)
Potenza sensore (ICP)/impedenza
da 0 a 8 mA a 25 V/>100 KΩ (differenziale)
Scansione canali
Tutti i canali simultanei
Unità
Inglese, metrico, Hz, CPM, ordine
Scala
Lineare e log
Rilevamento alta frequenza
Valore e forma d'onda PeakVue
Comunicazioni hardware
UA OPC, RTU Modbus e TCP/IP
Temperatura di esercizio
da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a +158 °F)
Vibrazione IEC60068-2-6 (in funzione)
2 g a 55-150 Hz, 3 assi
Urto IEC60068-2-27 (in funzione)
10 g, 4000 urti per asse, 3 assi
Umidità relativa
da 5 a 95%, senza condensa

Funzionalità

  • Progettato per l'uso in aree pericolose: CSA C1D2 e ATEX/IECEx Z2
  • Predizione asset senza criteri di arresto critico
  • Predizione in aggiunta alla protezione esistente
  • Espansione del sistema di predizione AMS 6500
  • 100 ore, registratore condizioni digitale, transitori FIFO
  • Monitoraggio adattivo con predicati
  • AMS Machinery Manager, versione corrente (uguale ad AMS 2140)

Documenti e schemi