Tecnologia PeakVue per l'analisi dei macchinari
La tecnologia PeakVue fornisce un'indicazione tempestiva e più precisa dei guasti che potrebbero svilupparsi nelle macchine con cuscinetti di elementi rotativi.
Generalmente, i dati di vibrazione non vengono indirizzati alla sala controllo perché richiedono formazione e strumenti specializzati per l'estrazione di dati utili.
La tecnologia PeakVue di Emerson riduce la complessità delle analisi dei macchinari e fornisce un'indicazione semplice ed affidabile sullo stato delle apparecchiature mediante un unico trend. PeakVue filtra i tradizionali segnali di vibrazione per concentrarsi sull'impatto, un indicatore di gran lunga superiore sulla salute complessiva degli asset su qualsiasi tipo di macchina con cuscinetti a rotolamento.
Ora, con l'introduzione di PeakVue Plus, gli utenti possono sfruttare questa tecnologia ancora più facilmente. Guarda il video di seguito per ulteriori informazioni.
Diamo un’occhiata a una tipica pompa di processo che opera tra 900 e 4.000 RPM mentre attraversa le quattro fasi di guasto dei cuscinetti. Iniziando dalla condizione di baseline di un buon cuscinetto, osserviamo una considerevole quantità di vibrazioni complessive. Tuttavia, è importante notare che il valore PeakVue è a zero. Questo perché un buon macchinario, installato a dovere e ben lubrificato, non dovrebbe generare urti. Possiamo quindi trarne l’assunto di base: il valore PeakVue su un buon macchinario deve essere zero o prossimo allo zero.
Allo stadio 2, inizieranno ad apparire delle piccole fessure, e il cuscinetto avrà meno del 10% di vita operativa rimanente. Solitamente, non sono presenti comunque segni dello sviluppo di guasti nella vibrazione complessiva; tuttavia, PeakVue continua a crescere. Quando raddoppia a 20 il cuscinetto presenta un grave problema.
Si registrerà un aumento marcato della vibrazione complessiva nel punto effettivo del guasto, ma sarà troppo tardi per la pianificazione. Si tratta della notifica effettiva che il macchinario si sta spegnendo. Per contro, PeakVue indica lo sviluppo del guasto nel corse dei mesi e delle settimane. Immediatamente prima del guasto, i livelli PeakVue possono crescere rapidamente fino a 50 g o a valori superiori.
Join expert Brian Overton from Emerson's Reliability Solutions business for a short explainer on Emerson's patented PeakVue and PeakVue Plus technology, which provides earlier, more accurate indications of developing faults in rolling element bearing machines.