Solenoid Valves
The world’s largest selection of solenoid valves, designed for the most challenging fluid control applications
A solenoid valve is a type of valve that is controlled by an electric current. A coil of wire, also called an electromagnet, is energized to create a magnetic field that moves a plunger. This movement opens or closes the valve, allowing or shutting off the flow of liquids or gases through it.
Whether your application requires directional control, proportional or miniature valve technology, Emerson provides the industry standard for reliability, adaptability, and energy efficiency.
Étude de cas
L'échangeur de chaleur cryogénique principal est souvent considéré comme le cœur de l'installation de GNL, et les vannes de régulation Joule-Thomson qui alimentent cet échangeur, étroitement liées, sont parmi les vannes de régulation les plus critiques de l'installation.
Étude de cas
Un grand producteur de gaz naturel européen a sélectionné Emerson pour fournir une vanne de régulation Fisher Joule-Thomson spécifique pour son principal échangeur de chaleur cryogénique.
Étude de cas
Les chapitres pertinents abordent la production de pétrole et de gaz offshore et onshore, le traitement du gaz naturel, la liquéfaction du GNL, ainsi que la sélection et la dimensionnement des vannes de régulation pour les applications associées.
FAQ
Il existe deux types principaux de vannes de régulation, en fonction de l’action de l’organe de fermeture : à tige coulissante (également appelée droites ou d’angle) ou rotative (également appelée quart-de-tour). Les vannes de régulation à tige coulissant appliquent un mouvement linéaire pour déplacer un organe de fermeture à l’intérieur et à l’extérieur d’une surface d’appui. Les vannes de régulation rotatives, quant à elles, utilisent un mouvement de rotation pour faire entrer et sortir un organe de fermeture d’une surface d’appui.
La perte de charge est la différence entre la pression d’entrée et la pression de sortie. Elle varie en fonction du débit. La perte de charge se mesure généralement par le différentiel en livres par pouce carré ou psid.