Refining
Operate safely, dependably, and continually. Emerson delivers reliable valve actuation solutions for critical points in refining.
Les raffineries s’appuient sur la vaste sélection d’électrovannes et d’ensembles de vannes ASCO d’Emerson pour maintenir la disponibilité du process. Notre technologie éprouvée est idéale pour les opérations de contrôle afin d’assurer une protection contre les arrêts forcés tout en maintenant la fiabilité en cas d’arrêts planifiés.
Nous proposons aux raffineries une solution complète pour le contrôle des actionneurs : filtres régulateurs, électrovannes, vannes accessoires et boîtiers de fin de course.
Les électrovannes pilotes ASCO, les électrovannes à réarmement manuel et les systèmes redondants font partie intégrante de l’élément de contrôle final de tout système instrumenté de sécurité (SIS).
The refining industry needs components that can handle harsh environments and demanding usage requirements. The ASCO product line includes a wide range of 2, 3 and 4-Way solenoid valves and redundant control solutions that can manage the flow of steam, aggressive liquids and gasses, fuel oil, and other fluid automation needs.
ASCO solenoid valves are critical components in the refining process. Where dependability is a must, ASCO valves and redundant control systems support continuous operations, provides high safety availability and automated on-line testing.
The manual reset valves are SIL 3 capable certified by and Exida/TÜV per IEC 61508.
ASCO solenoid valves operate in high-flow systems in extreme conditions. These valves are designed to function effectively in high temperatures and corrosive, controlling the flow of aggressive liquids and gasses. With options including angled body designs and bronze or stainless steel constructions, ASCO solenoid valves can keep your operation up and running