Vannes à pincement de tube
Technologies d’électrovannes et de pneumatiques conçues pour vos applications sanitaires à usage unique les plus exigeantes.
Les vannes à pincement de tube pincent ou compressent les tubulures flexibles jetables pour réguler ou interrompre le débit du fluide, souvent des liquides ultra-purs. Les électrovannes à pincement de tube utilisent le courant électrique pour s’ouvrir et se fermer, tandis que les vannes à pincement de tube pneumatiques fonctionnent avec de l’air comprimé. Emerson fabrique un large éventail de vannes à pincement de tube qui garantissent l’intégrité des liquides dans les domaines du traitement biopharmaceutique, de l’industrie pharmaceutique, du diagnostic, de l’agroalimentaire et de la technologie à usage unique (SUT).
Les vannes à pincement de tube pneumatiques ASCO régulent le flux des fluides au moyen d’air comprimé qui déclenche le mécanisme de pincement pour ouvrir ou fermer la vanne. Ces vannes sont conçues pour assurer une isolation hermétique des fluides dans la tubulure flexible à usage unique et du mécanisme de commande de la vanne. Parmi les applications classiques, citons les skids chromatographiques, les skids de filtration des flux tangentiels (TFF), les bioréacteurs à usage unique et les skids de mise en bouteille et de distribution.
Vannes à pincement de tube pneumatiques ASCO™ série 273 et série 373
Disponible en 2 ou 3 voies et en design fermé ou ouvert, dans de nombreuses tailles de corps afin de s’adapter aux différentes tubulures.
Dans les électrovannes à pincement de tube, l’actionnement est commandé par un courant électrique parcourant une bobine, ce qui génère un champ magnétique qui déplace un piston en position de marche ou d’arrêt. Elles sont disponibles dans de très nombreux designs pour fonctionner avec différents diamètres de tubulure. Elles empêchent la contamination par les particules et les changements de température ambiante.
Électrovanne à pincement de tube 2 voies ASCO série 284
Les électrovannes à pincement de tube 2 voies sont conçues pour une utilisation avec des liquides fortement agressifs ou extrêmement purs dans des instruments médicaux et d’analyse, des systèmes stériles et aseptiques, et des applications alimentaires.
Électrovanne à pincement de tube 3 voies ASCO série 384
Électrovanne à pincement de tube 3 voies avec isolation hermétique du mécanisme de contrôle et des tubulures garantissant une pureté maximale des fluides
Vanne à pincement de tube ASCO S170
Vannes à pincement avec moteur pas à pas, adaptées à la coupure d’un fluide sans provoquer d’écoulements turbulents ni d’espaces morts. Conviennent particulièrement à la plupart des applications analytiques, médicales et alimentaires.
La technologie de vanne à pincement est cruciale pour les applications impliquant la manipulation et le contrôle précis de fluides souvent agressifs ou ultra-purs à l’échelle micrométrique. Disponibles en plusieurs tailles, ces vannes permettent de contrôler le débit des échantillons, des réactifs et des mélanges. Elles facilitent les analyses précises des mélanges de liquides sans contact direct avec le fluide. Les vannes à pincement de tube microfluidiques fonctionnent généralement dans des systèmes de distribution de médicaments, de microréacteurs, d’analyses chimiques, de dispositifs médicaux personnalisés et dans des dispositifs diagnostiques sur les lieux de soin.
Électrovanne à pincement de tube 2 voies ASCO série 284
Les électrovannes à pincement de tube 2 voies sont conçues pour une utilisation avec des liquides fortement agressifs ou extrêmement purs dans des instruments médicaux et d’analyse, des systèmes stériles et aseptiques, et des applications alimentaires.
Électrovanne à pincement de tube 3 voies ASCO série 384
Électrovanne à pincement de tube 3 voies avec isolation hermétique du mécanisme de contrôle et des tubulures garantissant une pureté maximale des fluides
Vanne à pincement de tube ASCO S170
Vannes à pincement avec moteur pas à pas, adaptées à la coupure d’un fluide sans provoquer d’écoulements turbulents ni d’espaces morts. Conviennent particulièrement à la plupart des applications analytiques, médicales et alimentaires.
Les ingénieurs d’Emerson sont des experts en automatisation industrielle qui aident nos clients à relever leurs défis les plus complexes et à atteindre leurs objectifs les plus ambitieux en appliquant des solutions complètes et innovantes allant de l’usine au nuage. Vous pouvez atteindre la valeur maximale en combinant nos solutions matérielles et logicielles : nous pouvons transférer les données de nos capteurs et de nos dispositifs sur un nuage sur site ou hors site. Nous obtenons ainsi des données précieuses sur les performances des machines et des procédés, ce qui permet d’améliorer directement la productivité, le développement durable et la sécurité. Ensemble, nous pouvons assurer l’avenir de vos opérations en réglant dès aujourd’hui vos problèmes d’automatisation les plus ardus.
Vannes à pincement de tube - Questions fréquentes
Les vannes à pincement de tube sont très polyvalentes et peuvent être utilisées dans des applications impliquant un niveau élevé de précision et de contrôle du débit, telles que la manipulation de liquides ultra-purs, ainsi que dans des environnements industriels où elles permettent de contrôler le débit de fluides abrasifs ou corrosifs.
Les électrovannes à pincement de tube et les vannes pneumatiques sont des composants importants pour la production de vaccins, de médicaments et d’autres produits biopharmaceutiques, en particulier pour ceux qui dépendent des technologies à usage unique (SUT) ou d’un environnement stérile. Les électrovannes à pincement de tube miniatures sont souvent utilisées dans les dispositifs médicaux (tels que les appareils de thérapie continue de remplacement rénal [CRRT]), et les équipements de laboratoire (tels que les skids chromatographiques).
Les vannes à pincement de tube fonctionnent avec des tubulures flexibles dans lesquelles les fluides s’écoulent. Les vannes peuvent « pincer » ces tubulures pour réduire ou interrompre le débit. Elles peuvent être alimentées de plusieurs manières. Les électrovannes à pincement de tube sont les plus courantes. Elles s’ouvrent et se ferment par le biais d’une bobine électromagnétique. Les vannes à pincement de tube pneumatiques sont quant à elles alimentées par de l’air comprimé.
Les vannes à pincement de tube sont proposées en différentes tailles. Certaines électrovannes à pincement de tube sont microfluidiques : elles contrôlent de très petites quantités de fluides dans des applications médicales et de diagnostic courantes, où elles garantissent un contrôle très précis du débit de sang, de produits chimiques ou d’autres fluides agressifs.
De nombreuses vannes à pincement de tube jouent un rôle clé dans les technologies à usage unique (SUT), très répandues dans la production biopharmaceutique et pharmaceutique. Les applications SUT impliquent des tubulures et des bioréacteurs jetables en plastique ne nécessitant pas de nettoyage et stérilisation en place (CIP/SIP).
Pour les applications SUT, les vannes à pincement de tube assurent une isolation hermétique des fluides et du mécanisme de contrôle de la vanne. Elles sont proposées dans de nombreuses tailles afin de s’adapter aux différentes tubulures. Les vannes à pincement de tube de taille supérieure sont dotées de protections de sécurité pour protéger l’opérateur du mécanisme de pincement.