Traitement de l’eau

Traitement de l’eau

ASCO d’Emerson offre des solutions de plate-forme sûres et complètes pour le traitement de l’eau potable et des eaux usées.

Régulation totale des fluides pour le traitement de l’eau

Emerson propose une large gamme de solutions de traitement de l’eau telles que des électrovannes pour contrôler les pompes de transfert et les robinets de procédé, des collecteurs pneumatiques compacts avec électronique de bus de terrain pour l’automatisation des vannes et des produits sans plomb pour les applications d’eau potable.

Dans le cadre de la solution complète de la plate-forme d’Emerson, les applications de traitement de l’eau ASCO sont utilisées :

·         Contrôle de l’aération/des odeurs

·         Solutions pour les bio-raffineries

·         Désinfection/Filtration

·         Pilotage du robinet de procédé

·         Régulation de l’eau d’étanchéité

·         Déshydratation des solides

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Régulation totale des fluides pour le traitement de l’eau

Solutions en action

Criblage et décantation

Le traitement de l’eau commence dès la phase de filtrage. Toute l’eau entrant dans le système de traitement passe par une cuve de filtrage primaire. Les débris et les matières non microscopiques sont éliminés lorsque l’eau passe à travers une série d’écrans. 

L’eau est ensuite acheminée vers un décanteur où les particules non en suspension se déposent dans un sédiment au fond et sont retirées du processus par des pompes à boue.

Aération et clarification

L’eau est ensuite pompée dans une cuve d’aération. Un tube ou une plaque transfère l’air et donc l’oxygène dans l’eau. L’oxygène est utilisé par les microorganismes/bactéries présents dans l’eau pour décomposer les polluants. La préchloration se produit pendant l’aération pour éliminer le fer et le manganèse dissous. Pour l’état suivant, l’eau passe dans une cuve de clarification où elle subit une coagulation/floculation chimique pour rassembler les particules en suspension et les éliminer mécaniquement, généralement à l’aide d’un bras tournant.

Filtration

La filtration est la phase finale du traitement de l’eau. L’eau passe à travers plusieurs filtres tels que des structures maillées pour éliminer toute particule ou tout corps solide restant. Un film biologique peut être appliqué au filtre pour éliminer la matière biologique, comme dans le cas de la filtration lente sur sable. Une fois le filtrage effectué, le procédé de traitement de l’eau a éliminé les corps solides, les bactéries, les algues, les virus, les champignons et les minéraux comme le fer et le manganèse.

Pilotage du robinet de procédé

Le débit de fluide de chaque procédé est commandé par des vannes pilotes et des manifolds. Ces vannes peuvent être commandées électroniquement à partir d’un panneau de commande/boîtier où elles sont intégrées électroniquement dans un appareil d’entrée/de sortie de bus de terrain.

Raccords et accessoires

Le procédé de traitement de l’eau nécessite des accessoires pour les connexions et les joints.  Les accessoires comprennent souvent des raccords de tubes NPTF/pouce, des raccords métriques, des valves doseuses, des clapets anti-retour, des dispositifs de régulation de débit en ligne et à angle droit et des raccords en laiton assortis.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.