Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-P-AC

Pressostats ASCO™ série P

Product Description

Les pressostats ASCO série P se composent d’un commutateur à structure ouverte ou protégé par un boîtier et d’un transducteur. Ces éléments peuvent être commandés séparément pour l’approvisionnement du stock des clients ou pour un assemblage sur le terrain. Ils peuvent également être commandés en tant qu’unité complète assemblée en usine. Les pressostats ASCO série P intègrent l’unique plaque d’équilibrage d’un autre point d’appui ASCO TRI-POINT qui permet de contrôler le fonctionnement d’au moins un commutateur électrique à action instantanée. Le pressostat et le transducteur sont des sous-ensembles autonomes entièrement testés.