Asco-P-Tubing

Tuyauterie pneumatique en plastique ASCO™

Product Description

ASCO Numatics propose une vaste gamme de tubes en polyuréthane, en polyéthylène et en nylon pour les applications sur circuits pneumatiques. Ces tubes ont un diamètre externe compris entre 4 et 12 mm (5/32 à 1/2 po) et sont proposés en plusieurs couleurs.

Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur

Caractéristiques

  • Tuyauterie en polyuréthane série Numatrol® : cette tuyauterie extrêmement flexible se connecte facilement à des raccords cannelés avec possibilité de coudes serrés sur moins de 25,4 mm (1 po).
  • Tuyauterie en polyéthylène basse densité : cette tuyauterie légère et flexible possède des caractéristiques diélectriques supérieures, peut facilement être thermoscellée et est imperméable aux gaz et à l’humidité.
  • Tuyauterie en nylon 11 : cette tuyauterie en nylon flexible est utilisée pour les conduites d’air et de lubrification, ainsi que pour les lignes d’impulsion et de procédé pour les produits chimiques et les solvants.
  • Tuyauterie résistante aux projections de soudure : cette tuyauterie est flexible et se caractérise par un excellent rayon de courbure. Elle résiste aux dommages liés à la torsion et à un grand nombre de produits chimiques.

Documentation et schémas