HERO-ind-rmt-en-custody_transfer

Sistemas de transferencia de custodia

Mida e informe la transferencia de custodia con precisión absoluta al utilizar una solución de radar dual para maximizar la confiabilidad.

Impulse la rentabilidad con mayor precisión de medición fiscal

El sistema de transferencia de custodia de Rosemount está construido con la tecnología de control de desbordamiento de Emerson que es ampliamente utilizada, y es el sistema de medición por radar más preciso y fiable de la industria naval. La solución de radar doble utiliza un único tubo de destilación y antena, lo que proporciona datos precisos y un tiempo de funcionamiento ininterrumpido del sistema.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Impulse la rentabilidad con mayor precisión de medición fiscal

Soluciones en acción

Medición de transferencia de custodia

  •  Sistema de medición doble preciso y confiable con una sola tubería estática para transferencia de custodia primaria y secundaria
  • Brinda datos precisos y tiempo de producción ininterrumpido del sistema para maximizar la rentabilidad

El sistema de transferencia de custodia basado en radar es la mejor opción cuando necesita una medición de GNL altamente precisa y una solución para cumplir con las regulaciones marítimas. Obtiene un sistema en el que puede confiar, ya que le brinda datos precisos para transacciones fiscales, incluso en condiciones marítimas adversas.

Cálculos e informes de la transferencia de custodia

  • Datos de transferencia de custodia primaria y secundaria integrados en un sistema fácil de usar
  • Cálculos e informes personalizados de la transferencia de custodia durante la carga y descarga según los contratos de comprador/vendedor de GNL.

Los sistemas de medición que se basan en niveles con cálculo de la cantidad cargada y descargada permiten la transferencia fiscal de la carga. Las funciones de informes de transferencia de custodia le permiten generar cálculos e informes personalizados de acuerdo con su contrato. 

Control de sobrellenado

  • El sistema OFC brinda funcionalidad de las alarmas confiable y precisa para alarmas de sobrellenado y nivel alto

La pieza principal del sistema de control de Rosemount es el medidor de tanque con alarma de sobrellenado. El medidor intrínsecamente seguro está compuesto por una antena con sensor que transmite y recibe señales de radar además de la caja electrónica que procesa las señales. El sistema OFC envía una alarma inmediata cuando el nivel del tanque alcanza niveles altos. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.