Rosemount-P-TGU 68 Tank Radar Gauge

Rosemount™ TGU 68 Medidor de nivel por radar de tanques

Descripción del producto

El Medidor de nivel por radar para tanques Rosemount TGU 68 le brinda la confianza de que obtendrá mediciones precisas y confiables que mantendrán el funcionamiento en medio de las condiciones más difíciles en el tanque y en la cubierta. Este medidor de nivel por radar 26 GHz FMCW es resistente y está preparado para mediciones opcionales de nivel redundantes o de nivel alto independiente y/o con alarma de sobrellenado. Incluso en condiciones adversas, cuando necesita precisión, puede contar con el desempeño y la confiabilidad que solo pueden ofrecer 30 años de experiencia marítima.

Temperatura de funcionamiento
-40 a +100 °C (aumentada a +260 °C cuando se coloca en TGS6810)
Exactitud de referencia
± 2 mm
Peso
17 kg.
Clasificación de la carcasa
IP66/67
Conexión del proceso
Adecuado para montar en JIS 5K-200, DN200, ASME 8”
Material de la carcasa
Acero inoxidable 316L, PTFE, Fluorosilicona
Protección antideflagrante
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Mediciones precisas y confiables que lo mantienen en funcionamiento bajo condiciones adversas en el tanque y en la cubierta.
  • Radar de tanque 26 GHz FMCW con procesamiento avanzado de señales, ancho de banda alto y antena parabólica optimizada.
  • Para instalaciones en tanques y en altamar con un alcance de medición de 35 m.
  • Robustez superior en todas las condiciones del tanque.
  • Fácil de instalar, liviano y haz estrecho.
  • Preparado para mediciones opcionales redundantes del nivel o del nivel alto independiente o con alarma de sobrellenado.
  • Sensor de presión del vapor opcional instalado como parte integrada del medidor de nivel por radar de tanques.
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria.

Documentos y dibujos