Rosemount-P-TGU 65 Tank Radar Gauge

Rosemount™ TGU 65 Medidor de nivel por radar de tanques

Descripción del producto

Obtenga el rendimiento requerido para lecturas precisas de calado y nivel en los tanques con inclinación estrecha. El Rosemount TGU 65 Medidor de nivel por radar de tanques está diseñado para un desempeño a largo plazo en condiciones adversas. Montado en una tubería estática, la antena array 10 GHz FMCW con modo de pérdida baja para soportar las acumulaciones y los depósitos dentro de la tubería. Esta unidad está preparada para mediciones opcionales redundantes de nivel o de nivel alto independiente.

Temperatura de funcionamiento
-40 a +100°C
Exactitud de referencia
± 2 mm
Peso
17 kg
Clasificación de la carcasa
IP66/67
Conexión del proceso
Adecuado para montar en JIS 5K-200, DN200, ASME 8”
Material de la carcasa
Acero inoxidable 316L, PTFE, Fluorosilicona
Protección antideflagrante
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Mediciones precisas y confiables que lo mantienen en funcionamiento bajo condiciones adversas en el tanque y en la cubierta.
  • Medidor de nivel por radar de tanques 10 GHz FMCW con antena con tubería estática y modo de pérdida baja para soportar las acumulaciones y los depósitos dentro de la tubería.
  • Solución ideal para medir el nivel en tanques estrechos o en aplicaciones de calado en el mar.
  • Fácil de instalar con penetración mínima en el tanque y espacio pequeño en la cubierta.
  • Preparado para las mediciones de nivel redundante opcional o del nivel alto independiente.
  • Versión marítima TGU 65C disponible con rango de 35 metros y versión para mar adentro TGU 65S con opción de rango extendido de hasta 65 metros.
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos

Documentos y dibujos