prod-rmt-en-cargo-mon-sys-banner2

Sistemas de monitorización de carga

Utilice un sistema robusto de monitorización de carga basado en radar que mejorará la visibilidad y la efectividad operativas. 

Garantice operaciones de carga seguras, rentables y eficientes

Comenzará con un sistema robusto de monitorización de carga basado en radar en el que usted puede confiar en que entregará mediciones precisas de nivel de cargas, y utilizará sus capacidades de diagnóstico para aumentar la eficacia de su tripulación. Si surgen problemas, puede llamar a nuestro equipo de servicio de Emerson para ayudarle en cualquier momento y en cualquier lugar.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Garantice operaciones de carga seguras, rentables y eficientes

Noticias y casos de estudio

Confiabilidad por encima de todo - Sistema de monitorización de carga

Emerson Göteborg Suecia - nueva instalación de tecnología por radar de Rosemount

Soluciones en acción

Nivel

  • Amplia gama de medidores de nivel por radar para tanques para industria marítima en alta mar
  • Calidad y rendimiento superiores en todas las condiciones de medición
  • Integración del radar según la alarma de nivel alto y sobrellenado

Los medidores de nivel por radar para tanques forman parte de uno de los sistemas más críticos a bordo de cualquier buque cisterna, el sistema de monitorización de carga. Emerson se asegura de que tendrá la más amplia selección de soluciones y las mediciones más confiables y precisas sin importar las condiciones a bordo.

Presión

  • Medición precisa y confiable de la presión de vapor del tanque de carga
  • Integrado en el medidor de nivel por radar, sin instalación adicional y buena protección del medioambiente

La medición del gas inerte o la presión de vapor en los tanques de carga es importante para una operación segura y eficiente abordo de los buques cisterna. Emerson ofrece sensores de presión de vapor que son muy precisos y están integrados en el medidor de nivel por radar del tanque. Esta solución cumple con las normas SOLAS sobre medios secundarios de protección contra el vapor.

Temperatura

  • Medición precisa y confiable de la temperatura del tanque de carga
  • Detectores de temperatura por resistencia (Pt-100) en termopozos con transmisor de temperatura en la parte superior
  • Integración con Fieldbus para el medidor de nivel por radar para tanques

Para muchos buques cisterna, es importante contar con el control total de la temperatura en los tanques de carga, tanto para necesidades operativas en las que algunos líquidos requieren ser transportados a temperaturas específicas, como por seguridad. La determinación de la cantidad de carga estandarizada requiere un conocimiento preciso de la temperatura. Las unidades de medición de temperatura de Emerson proporcionan datos de calidad a través de soluciones integradas como parte del sistema de monitorización de carga.

Monitorización y comunicación

  • Interactúe con el sistema de monitorización de carga a través de una interfaz hombre-máquina fácil de usar
  • Se integra sin inconvenientes con otros sistemas a bordo

Para la tripulación a bordo, es vital contar con soluciones de monitorización y comunicación fáciles de usar y confiables. Emerson tiene soluciones para la monitorización confiable y redundante de los dispositivos de campo, con un diagnóstico completo para máxima disponibilidad. Con nuestras estaciones de trabajo, contará con una solución de interfaz hombre-máquina de vanguardia.

Alarma de nivel alto y sobrellenado

  • Alarma de nivel alto y sobrellenado con radar integrado, aunque completamente independiente
  • Hasta 3 canales de radar tomando mediciones en la misma unidad en una penetración de cubierta

Los sistemas de alarma de nivel alto y sobrellenado son importantes para los buques cisterna y las instalaciones de almacenamiento en tierra. Emerson tiene soluciones únicas y patentadas para tomar mediciones con 2 o incluso 3 canales de radar en la misma unidad, con señales de salida independiente que se pueden usar como alarma de nivel alto y sobrellenado. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.