Medición MultiVariable
Las soluciones multivariables con múltiples mediciones en un único dispositivo, disminuyen los picajes en el proceso y simplifican la instalación.
La capacidad de medición multivariable mejora las operaciones al medir la estática y la presión diferencial, y la temperatura en un solo dispositivo. Con una variedad de opciones, estos dispositivos incluyen una clase de desempeño Ultra for flow, correspondencia del sensor Callendar-Van Dusen, sensor de rango extendido y selección de protocolos. Los transmisores multivariables le permiten limitar la penetración de tubos, reducir los costos de cableado y reducir el tiempo de instalación.
Las soluciones multivariable permiten mejorar el rendimiento. Entre las características se incluyen Ultra for Flow (+/- 0,04 % de especificación de lectura) para una alta precisión en la medición del caudal y emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen (CVD), el cual usa constantes CVD para incrementar la exactitud de la medición RTD hasta en un 70 %.
Con ocho opciones de medición diferentes, las soluciones MultiVariable pueden cumplir una amplia gama de requisitos de aplicaciones. Estos dispositivos pueden ofrecer mediciones simples o una combinación, entre ellas presión diferencial, presión estática y temperatura de proceso, disponibles en plataformas en línea y en Coplanar™. Para tomar medidas confiables y precisas en entornos exigentes, la tecnología MultiVariable también ofrece el diseño hermético y completamente soldado del sensor SuperModule™.
Lista para instalar, la tecnología Multivariable ofrece dispositivos pre-configurados y calibrados. Además, los paquetes de software, como el software Rosemount™ Engineering Assistant, ofrecen una interfaz de configuración y comunicación simple para los transmisores de caudal másico Rosemount. También está a disposición el software de interfaz del transmisor Rosemount, para configurar una variedad de productos de presión, temperatura, nivel y caudal.
Como solución de medición de caudal por presión diferencial completamente ensamblada, el caudalímetro MultiVariable incluye varias ventajas para la medición del caudal. Capaz de calcular el caudal másico desde el transmisor, este dispositivo se entrega pre-configurado y pre-equipado para una instalación y un comisionamiento simples. Ensamblados en fábrica y probados, los dispositivos para medición de caudal por presión diferencial también se revisan para detectar fugas antes de ser enviados, para garantizar una reducción de sitios donde ocurren fugas para un desempeño óptimo.
Los transmisores MultiVariable incluyen opciones de protocolo de comunicación que se incorporan fácilmente en su infraestructura existente. Entre las alternativas con cable se incluyen los protocolos estándar de la industria HART®, FOUNDATION™ Fieldbus y Modbus®. Para una solución inalámbrica, WirelessHART® es una red de organización automática que ofrece una confiabilidad del >99 % de los datos y otorga acceso a áreas anteriormente inaccesibles.