No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051S MultiVariable Transmitter

Transmisor Rosemount™ 3051S MultiVariable™

Descripción del producto

El transmisor multivariable Rosemount 3051S es la mejor solución en su clase para obtener combinaciones de mediciones de presión diferencial, presión estática y temperatura de proceso. Este transmisor multivariable es rentable y reduce las penetraciones en tuberías, las líneas de impulso y los sistemas de conexión. Además, este dispositivo está diseñado con cálculos de caudal incorporados para lograr mediciones de caudal másico completamente compensado.

Productos

Search
1-15 de 15 resultados para Products
3051S MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rango bajo
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
HART™ de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus
Rango de medición
Hasta 2 000 psi (138 bar) diferencial, hasta 6 092 psi (420 bar) estática
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo, acero inoxidable 316L enchapado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE™, ubicación peligrosa; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones

Características

  • Mide múltiples variables y las estandariza en un único número de modelo para optimizar el proceso y la rentabilidad
  • Reduce los costos al eliminar la necesidad de contar con transmisores apilados y cableado adicional
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples.
  • El diseño multivariable reduce las penetraciones en las tuberías, las líneas de impulso y los sistemas de conexión para ahorrar en costos
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos exigentes
  • El software Engineering Assistant permite la configuración en dos sencillos pasos
  • Ultra for Flow ofrece lecturas de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0,04 %
  • El diseño con cálculos de caudal incorporados brinda información directa del caudal másico, energético o volumétrico completamente compensado

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 135 resultados para piezas y accesorios
: