No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-304 Conventional Manifold

Distribuidor convencional Rosemount™ 304

Descripción del producto

Diseñado para configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas, el distribuidor convencional Rosemount 304 se acopla a un transmisor con una brida tradicional o coplanar Este distribuidor está disponible en estilo tradicional y tipo wafer y viene ensamblado de fábrica a los transmisores, probado contra fugas y calibrado para su rápida instalación. Este transmisor está diseñado para transmisores multivariables, estáticos y de presión diferencial y permite el aislamiento del instrumento, ventilación controlada y protección contra fugas para asegurar la integridad de las mediciones.

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
Temperatura de funcionamiento máxima
1000 °F (538 °C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, acero al carbono
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones al proceso
1/2 pulg -14 NPT hembra, IEC 61518
Orientación de la conexión del proceso
Transmisor paralelo, transmisor a 90°
Certificaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

  • Se ensambla a la brida del transmisor de acuerdo con IEC 61518
  • Los estilos tradicionales (brida x brida y brida x NPT) y wafer del distribuidor se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para ensamblarse a transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • El distribuidor se puede ensamblar a un transmisor, probar contra fugas y calibrar en fábrica para una rápida instalación
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 21 resultados para piezas y accesorios
: