No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-305 Instrument Manifold

Manifold integral Rosemount™ 305

Descripción del producto

El Manifold integral Rosemount 305 se acopla al transmisor Coplanar™ de Rosemount patentado, lo que elimina la necesidad de usar una brida. Este manifold liviano y de vanguardia viene en configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas y permite el aislamiento del instrumento, venteo controlado y mayor protección contra fugas para asegurar la integridad de las mediciones. Este producto se puede ensamblar en fábrica a un transmisor, probarse contra fugas y se puede usar con transmisores de presión multivariable, estática y diferencial.

Productos

Search
1-17 de 17 resultados para Products
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Temperatura de funcionamiento máxima
538 °C (1000 °F)
Material del manifold
Acero inoxidable 316 SST/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones del proceso
1/4"-18 hembra NPT, 1/2"-14 hembra NPT, 1/2"-14 adaptador de brida NPT hembra, 12 mm adaptador para brida de tubo de férula
Orientación de la conexión del proceso
Paralelo al transmisor, a 90° del transmisor
Certificaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años

Características

  • Diseñado para montaje directo a la interfaz del transmisor Coplanar de Rosemount, lo que elimina la necesidad de usar una brida
  • 50 % menos puntos potenciales de fuga que con el transmisor convencional conectado a la brida y a la interfaz del manifold
  • El diseño liviano del manifold puede ensamblarse, probarse contra fugas y calibrarse en fábrica para un sencillo proceso de instalación
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 22 resultados para piezas y accesorios
: