Sorgenfreie Anlagen-Turnarounds

Die Vorbereitung des Turnarounds einer Anlage kann dem Betriebs- und Wartungspersonal diverse Sorgen bereiten. Die Teams müssen potenzielle Abschaltungen planen und Vorkehrungen für den fortgesetzten Betrieb der betroffenen Anlage treffen. Gleichzeitig müssen Budgets im Auge behalten werden, um sicherzustellen, dass die geschätzten Kosten und Stillstandszeiten nicht überschritten werden. In einem kürzlich im Hydrocarbon Processing Magazin erschienenen Artikel gibt Erik Lindhjem, Vice President von Emerson für Zuverlässigkeitslösungen, Hinweise, wie das Betriebs- und Wartungspersonal häufig auftretende Fallen bei Turnarounds vermeiden kann.

Aktuelle Informationen

Neue Laserschweißanlage von Emerson automatisiert Montage von kleinen Kunststoffteilen mit...

Die Branson GLX-1 Plattform bietet eine Automatisierungslösung für sauberes, vibrationsfreies Schweißen zur Unterstützung des...

Emerson ist Sponsor der NAMUR-Hauptsitzung

Das Thema Boundless Automation unterstreicht die Automatisierungsarchitektur der nächsten Generation, die eine verbesserte Datennutzung und...

Neue Druckventile von Emerson gewährleisten eine flexible und exakte Steuerung für die...

Elektronische Proportional-Druckregelventile der AVENTICS Serie 625 Sentronic und Datenerfassungssoftware ermöglichen schnelle Inbetriebnahme...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.