We <3 STEM
Noch mehr Spaß macht uns jedoch, unsere Leidenschaft für Naturwissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik zu teilen und die nächste Generation großartiger Problemlöser zu inspirieren.
Als Unternehmen konzentriert sich Emerson auf die Unterstützung von Organisationen, die Kinder vom Kindesalter an bis zur 12. Klasse unterstützen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Frühkindkeit und Studierendendienstleistungen in Gemeinschaften mit unzureichenden Ressourcen.
Versuchen Sie die Freeze Off-Studie!
Lebensmittel – oder Substanzen, die aus einzigartigen Kombinationen von Molekülen bestehen – weisen eine Reihe unterschiedlicher Reaktion auf Temperaturen auf. Entdecken Sie die unterschiedlichen Gefriereigenschaften von Flüssigkeiten.
Versuchen Sie die Compression Squeeze-Studie!
Kompressoren sind entscheidend für die Fähigkeit eines Kühlschranks, Nahrungsmittel kühl und sicher zu halten. Beobachten Sie, wie sich Dampf verhält, wenn aufgebauter Druck entlastet wird.
Probieren Sie die Studie aufsteigender Wärme aus!
Das Gesetz der Thermodynamik ist ein wichtiger Aspekt der Lebensmittelsicherheit. Wenn Lebensmittel bei niedrigeren Temperaturen aufbewahrt werden, bleiben sie sicher und werden viel langsamer schlecht.
Probieren Sie die Studie von Bechertelefon-Schallwellen aus!
Bauen Sie mit Bechern und einer Schnur ein Telefon. Erfahren Sie, wie Schallwellen durch die Schnur übertragen werden können, wenn man diese straff spannt.
Probieren Sie die Blaster-Druckstudie aus!
Erstellen Sie einen Tischtennisball-Blaster. Lassen Sie Ihren Tischtennisball mit Luftdruck fliegen und sehen Sie, wie weit!
Probieren Sie die Studie des Potentials und der kinetischen Energie eines Spool Racer aus!
Bauen Sie einen Spool Racer. Gestalten Sie Ihren Racer durch Dekorieren der Spulen mit den bereitgestellten Racing-Aufklebern. Ziehen Sie den Racer auf und schauen Sie, wie er fährt! Beachten Sie, dass zu starkes Aufziehen ein unregelmäßiges Verhalten des Racers verursacht und ihn vom Kurs abbringt.
Probieren Sie die Studie der strukturellen Integrität einer Gummibonbon-Brücke aus!
Fordern Sie sich selbst heraus, indem Sie ausschließlich aus Gummibonbons und Zahnstochern eine Brücke bauen, die in der Lage ist, ein Buch zu halten. Diese Aktivität erfordert, dass Sie den ingenieurtechnischen Aspekt der Lastverteilung durchdenken und dabei auch die mathematischen Aspekte berücksichtigen, wie verschiedene Formen die Festigkeit einer Struktur beeinflussen.
Probieren Sie diese unterhaltsamen MINT-Herausforderungen und -Aktivitäten zu Hause aus: