Pneumatische Stellantriebe
Unsere pneumatischen Stellantriebe automatisieren Ventile für die kritischsten Prozessregelanwendungen ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
Unsere pneumatischen Antriebe werden weltweit in zahlreichen Branchen für Fluid-Control-Anwendungen eingesetzt. Unser Portfolio umfasst eine breite Palette von Drehmomentprofilen und bietet zuverlässige Ventilautomatisierung für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich extremer Umgebungen und Ex-Bereiche. Viele unserer pneumatischen Stellantriebe werden als Teil eines schlüsselfertigen Valve Operating System (VOS) angeboten. Zu diesem Ventilsteuerungssystem gehören neben dem Stellantrieb auch vollständig integrierte Steuerungen, die von einem einzigen Anbieter konstruiert, konfiguriert, getestet und einsatzbereit geliefert werden.
Pneumatischer Scotch-Yoke-Antrieb aus Edelstahl bietet Korrosionsbeständigkeit und zuverlässigen Betrieb in rauesten Umgebungen
Häufig gestellte Fragen zu pneumatischen Stellantrieben
Erhalten Sie Antworten auf einige der am häufigsten gestellten Fragen zu pneumatischen Ventilantrieben.
Pneumatische Antriebe sind mechanische Vorrichtungen zum automatischen Öffnen und Schließen von Armaturen und Prozessklappen. Sie wandeln eine lineare Bewegung in eine Drehbewegung um, um ein Ventil zu betätigen.
Ein Scotch Yoke ist ein Kurbelschleifenmechanismus, der die lineare Bewegung einer sich hin und her bewegenden Stange in eine Drehbewegung umwandelt. Die Schiebestange ist direkt mit einem Kolben und mit einem mit einem Schlitz versehenen Joch verbunden, der mit einem Gleitblock gekoppelt ist. Bei Anwendung einer Kraft auf den Kolben bewegt sich der Gleitblock im Schlitz des Jochs, wodurch sich das Joch dreht.
„Zahnstange und Ritzel“ bezieht sich auf ein Zahnradpaar, das eine lineare Bewegung in eine Drehbewegung umwandelt. Hierbei greift eine (lineare) Zahnstange in die Zähne eines (runden) Ritzels ein. Wird eine lineare Kraft auf die Zahnstange ausgeübt, bewirkt dies eine Drehbewegung des Ritzels.