Neue Laserschweißanlage von Emerson automatisiert Montage von kleinen Kunststoffteilen mit komplexen Geometrien

Emersons Branson™ GLX-1 Laserschweißmaschine

Die Branson™ GLX-1 Laserschweißmaschine von Emerson revolutioniert den Zusammenbau kleiner Kunststoffteile mit komplizierten Designs. Diese Automatisierungslösung gewährleistet sauberes, vibrationsfreies Schweißen zur Unterstützung des Kreislauf-Produktrecyclings. Hochauflösendes Bild

Die Branson GLX-1 Plattform bietet eine Automatisierungslösung für sauberes, vibrationsfreies Schweißen zur Unterstützung des Kreislauf-Produktrecyclings
 

BROOKFIELD, Connecticut, USA (30. Mai 2024) – Emerson hat die neue Branson™ GLX-1 Laserschweißmaschine vorgestellt, die den Anwendern die Flexibilität bietet, die für das Erfüllen der steigenden Nachfrage nach kleinen, komplexen und filigranen Komponenten und Baugruppen erforderlich ist. Aufgrund der geringen Stellfläche und des modularen Aufbaus eignet sich das Gerät für Reinräume gemäß ISO-8. Eine integrierte Automationssteuereinheit vereinfacht die Installation und kommuniziert mit Fertigungsrobotern.

Die präzise, servobasierte Ansteuerung der GLX-1 Schweißmaschine ermöglicht mehr Freiheit bei der Gestaltung und Verbindung von Komponenten mit dreidimensionalen Konturen. Dies ist besonders nützlich für Anwendungen mit Kleinteilen für den Medizinmarkt, wie Katheter und Wearables mit mikrofluidischen Bestandteilen, sowie für Sensoren für die Elektronik-, Automobil- und Haushaltsgerätemärkte. Die neue Schweißmaschine kann Hochleistungs- und Mischpolymere sowie Komponenten mit kritischen oder komplexen 3D-Fugengeometrien und vormontierten Teilen verbinden, ohne das Risiko von Schäden aufgrund von Hitze oder Schwingungen. Die Schweißnähte werden ohne Lichtblitz- oder Teilekennzeichnung erstellt, sodass Teile von ästhetischer Optik profitieren.

Zur Unterstützung des steigenden Interesses von Geräteherstellern an Kreislauf-Produktrecycling kann der GLX-1 auch sicher und zerstörungsfrei Schweißverbindungen herkömmlicher medizinischer Geräte und Wearables trennen. Die dadurch mögliche Demontage ermöglicht die Rückgewinnung und Wiederverwendung wertvoller interner Bauteile, unterstützt Nachhaltigkeitsinitiativen und reduziert Abfall.

„Wir verzeichnen in einer Reihe von wichtigen Märkten eine steigende Nachfrage nach kleineren und höchst filigranen Kunststoffteilen in hoher Qualität, in denen häufig empfindliche elektronische Bauteile untergebracht sind“, so Emma Wood, Leiterin des globalen Produktmanagements für Non-Ultrasonics bei Emerson. „Die GLX-1 Laserschweißanlage ermöglicht die Herstellung fester, sauberer Verbindungen und die Bereitstellung fortschrittlicher Konnektivitätsfunktionen in einem äußerst kompakten Paket, wodurch Fertigungsunternehmen in die Lage versetzt werden, die qualitativ hochwertigsten Produkte zu entwickeln und effizient herzustellen.“

Die GLX-1 Schweißmaschine nutzt das Durchstrahlverfahren (Simultaneous Through-Transmission Infrared®, STTlr). Diese Laserschweißtechnologie bietet unvergleichliche Produktionseffizienz, Schweißnahtfestigkeit und Ästhetik, die den Möglichkeiten anderer Schweißmethoden für Kunststoffe überlegen ist. Die GLX-1 wird beim Schweißen von hochleistungsfähigen Lasermodulen angetrieben, die konfigurierbare Leistungsstufen bis zu maximal 250 Watt pro Modul liefern.

Ein fortschrittlicher Servoantrieb sorgt für präzise, wiederholbare Anpresskraftregelung über einen geschlossenen Regelkreis für niedrige bis hohe Kraft. Es ist auch eine pneumatische Steuerung über einen geschlossenen Regelkreis möglich. Dies resultiert in kurzen Schweißzyklen, die Produktion in großen Mengen und mit hoher Qualität in einer Reihe von Anwendungen unterstützen. Dank der Funktion für Betriebsfrequenzerkennung (RFID) ist für effizienten und präzisen Werkzeugwechsel gesorgt, da Schweißprogramme erkannt und den korrekten Produktionswerkzeugen zugeordnet werden.

Die GLX-1 gewährleistet herausragende Konnektivität und Sicherheit, während die Funktionen für die Erfassung, Übertragung und Sicherheit von Schweißdaten die Übermittlung dieser Daten über interne Kundennetzwerke vereinfachen. Betriebs- und Sicherheitsfunktionen sind zugänglich über die intuitive, benutzerfreundliche HMI mit Touchscreen (12 in.), die auf einen Schwenkarm montiert wird, um die einfache Betrachtung aus verschiedenen Winkeln zu ermöglichen. 

Die Schweißmaschine gewährleistet maximale Sicherheit mit 99 Ebenen anpassbarem Passwortschutz. Sie kann auch einfach mit den Netzwerken der Anlage verbunden werden und erfüllt so die Voraussetzungen für das Internet der Dinge (IIoT) bzw. die Kommunikation mit Konformität für Data Interface Gateway (DIG) und Fieldbus Schnittstellen-Gateways, einem USB-Anschluss und einer OPC-UA-Schnittstelle.  

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.emerson.com/en-us/catalog/branson-glx-1.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.