Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-GLX-1

Branson GLX-1 Laserschweißmaschine

Produktbeschreibung

Die Branson GLX-1 Laserschweißmaschine unterstützt Sie bei der Herstellung kleinerer und empfindlicherer Kunststoffteile sowie der Erfüllung der wachsenden industriellen Nachfrage nach Automatisierung und IIoT (Industrie 4.0). Diese Tischversion der Baureihe GLX nutzt die fortschrittliche STTlr® Laserschweißtechnologie (Simultaneous Through-Transmission Infrared®), die Ihnen mehr Gestaltungsfreiheit und höheren Produktionsdurchsatz sowie hervorragende Schweißnahtfestigkeit und Qualität bei außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Flexibilität bietet.

Abgabe von Laserenergie auf die Schweißnaht
Bis zu 375 W
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Kühlsystem
Wasser-/DowFrost-Mischung
Kraftregelung
Geschlossener Regelkreis
Datenschnittstelle
USB, optional (OCC-UA)
Data Interface
Optional OPC-UA, Ethernet/IP, USB

Merkmale

  • Die GLX-1 stellt die Spitzenklasse der Schweißtechnologie für kleine und mittlere Kunststoffteile dar.
  • Die Baureihe GLX umfasst alle Vorteile des Laserschweißens von höchster Qualität über partikelfreie Schweißungen bis zu erweiterter Designflexibilität, um 3D-Konturen und empfindliche Komponenten schweißen sowie eine bessere Materialverträglichkeit und Schweißnahtfestigkeit erzielen zu können.
  • Das von Branson patentierte Durchstrahl-Laserschweißverfahren (engl. Simultaneous Through-Transmission Infrared, STTIr) ist so optimiert, dass eine nominale Schweißnaht von 1 m Länge in 0,5 bis 5 Sekunden geschweißt werden kann.
  • Die Baureihe GLX ermöglicht es Konstrukteuren, fast unsichtbare, partikelfreie Schweißlinien in großen Designs zu integrieren, um eine überragende Ästhetik, maximale Leistung und überragende Produktionseffizienz zu erzielen.
  • Die GLX wurde gemäß den weltweit höchsten Standards für Laser- und Maschinensicherheit konzipiert.
  • Präzise Steuerung der Schweißnaht-Schmelztiefe
  • Technisches Know-how und Reparaturservice mit kurzen Reaktionszeiten vom weltweiten Netzwerk von Branson
  • The GLX is designed to the highest global standards for laser and machine safety
  • Precise melt-down weld depth control
  • Local, rapid-response technical expertise and repair service supported by Emerson's worldwide network of facilities

Dokumentation und Zeichnungen