Elektronische Proportional-Druckregelventile der AVENTICS Serie 625 Sentronic und Datenerfassungssoftware ermöglichen schnelle Inbetriebnahme, Überwachung und Regelung direkt am PC
Florham Park, NJ, USA(9. Mai 2024) - Emerson kündigte heute die neuen AVENTICS™ Proportional-Druckregelventile der Serie 625 Sentronic an. Mit einer Regelabweichung von weniger als 0,5 % sind die neuen Ventile für die hochpräzise, elektronische Proportionaldruckregelung ausgelegt und sorgen für die bei anspruchsvollen Anwendungen in der pneumatischen Steuerungstechnik nötige Flexibilität. Die im Lieferumfang der Sentronic-Ventile der Serie 625 enthaltene Datenerfassungssoftware (DaS) ermöglicht außerdem die schnelle Inbetriebnahme, Überwachung und Steuerung der Ventile direkt am PC.
„Bei hochpräzisen Anlagen, wie sie zum Beispiel beim Brennschneiden oder in der Augenlaserchirurgie eingesetzt werden, sind Präzision und Kontrolle von entscheidender Bedeutung“, so Nicolas Jacquet, Leiter des Produktmanagements für den Bereich Automatisierung für diskrete Prozesse bei Emerson. „Die Sentronic-Ventile der Serie 625 wurden bei der Entwicklung für die präzise Steuerung von Druck, Durchfluss, Leistung, Geschwindigkeit, Abstand und Winkelpositionen ausgelegt. Als Teil des umfangreichen AVENTICS-Portfolios mit Zylindern, Ventilen sowie Luftaufbereitungs- und Druckreglern ist die Serie 625 Sentronic eine Kerntechnologie für die Fabrikautomation.“
Vier Ventilgrößen von 1 Millimeter bis 20 mm ermöglichen einen umfassenden Bereich von Durchflussmengen, die im Bereich von 55 Litern pro Minute bis 4.700 l/min liegen. Der Druckbereich reicht vom Vakuumniveau bis zu 50 bar, sodass die Gesamtzahl der für eine Maschine erforderlichen Ventile reduziert werden kann. Als Gehäusematerial kommen Messing, Aluminium oder Edelstahl zum Einsatz und als Dichtungsmaterialien sind Nitril (NBR) oder Fluorelastomer (FKM) erhältlich. Außerdem gibt es drei Sätze von Steckerverbindern: M12 5-polig, M12 8-polig und M16 7-polig.
Da die Entwicklungs- und Fertigungsphasen immer kürzer werden, sind schnelle Inbetriebsetzungsverfahren und zuverlässige, kontrollierbare Fertigungsprozesse wichtiger denn je. Mit der DaS-Software können die Bediener Ventile diagnostizieren, steuern, reparieren oder individuell konfigurieren. Wenn Anwendungen außergewöhnliche Präzision und andere komplexe Regelkreise erfordern, lassen sich auch Kaskadenregelungen realisieren. Die erweiterten Diagnose- und Überwachungsfunktionen kontrollieren den Eingangsdruck, den Solldruck, die interne Temperatur sowie die Ethernet-Kommunikation.
Um mehr über AVENTICS Proportional-Druckregelventile der Serie 625 Sentronic zu erfahren, besuchen Sie bitte www.emerson.com/de-de/catalog/automation/industrial-factory-automation/proportional-pressure-control-valves/aventics-625-de-de.
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.
Kontakt:Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com