AVENTICS-P-625

AVENTICS™ Proportionaldruckregelventil der Serie 625

Produktbeschreibung

Das AVENTICS Sentronic Serie 625 ist eine Plattform von hochdynamischen, direkt wirkenden 3-Wege-Proportional-Druckregelventilen, die den Druck zur Regelung von Luft oder inerten Gasen präzise anpassen. Die Serie 625 ist eine Proportionalventil-Plattform mit vollem Messbereich, die Druckbereiche von Vakuum bis 50 bar (725 psi) bietet. Mechaniken verschiedener Größen unterstützen Durchflusskapazitäten von 55 l/min bis 5 600 l/min (1,94 SCFM bis 197,76 SCFM).

ce-mark
rohs
Funktion
3-Wege – 3/2 Normally Closed
Ventilbetätigung
Direkt betätigt
Anschlussart
G – NPT-Gewinde oder Aufflanschausführung
Sitzweite
1/8" / 1/4" / 1/2" oder 1"
Druckbereich
Vakuum bis zu 50 bar (725 psi)
Gehäusewerkstoff
Messing, Aluminium oder Edelstahl
Inerte Teile
Edelstahl, Messing
Abdichtung
FKM, NBR
Spannung
24 VDC
Medien
Luft, inerte Gase gemäß ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Normen/Vorschriften
CE, UKCA, RoHs

Merkmale

  • Hochdynamische Proportionaldruckregelung durch direkt betätigte Mechanik
  • Druckbereiche von Vakuum bis zu 50 bar (725 psi)
  • Durchflussleistung von 55 l/min bis zu 5 600 l/min (1,94 SCFM bis zu 197,76 SCFM)
  • Mechanik in fünf Größen aus Messing, Aluminium oder Edelstahl
  • Kaskadenregelungsfunktion – Eingang für externen Sensor
  • Entlüftung bei Verlust der Spannungsversorgung
  • DaS-Software ermöglicht Auswahl von personalisierten Einstellungen zur Optimierung des Regelverhaltens