Repligen automatisiert manuelle Dokumentation und spart 10 Stunden pro Woche
Repligen produziert kleine Chargen hochwertiger Produkte, für die eine lückenlose Dokumentation erforderlich ist. Im Rahmen der Produktion werden 200 verschiedene Verfahrens- und Prozessdokumente mit sehr detaillierten Informationen benötigt, was die Mitarbeiter besonders fordert. Durch die Automatisierung der Dokumentation können die internen Verfahren nahtlos eingehalten werden. So stehen die Datensätze für jede Charge sehr viel schneller zur Verfügung, und die termingerechte Überprüfung ist sichergestellt.