AMS Device Manager
Anlagenweite Einblicke in die Daten, den Zustand und wichtige analytische Kennziffern intelligenter Feldgeräte.
AMS Device Manager ist die führende Softwareanwendung zur fachkundigen Verwaltung von Geräten wie Mess-, Wireless- und Analyseinstrumenten, Regelventilen u. v. m.
AMS Device Manager ermöglicht die digitale Transformation durch Bereitstellung einer Anwendung, die offene Standards und Protokolle umfasst, die die Konnektivität mit einer Vielzahl von Geräten ermöglichen. Die Software macht zudem vorausschauende Wartung möglich, um ungeplante Abschaltungen zu reduzieren, die Produktivität zu erhöhen, die Sicherheit zu verbessern und eine höhere Rendite zu ermöglichen.
Diese einzigartige und flexible Anwendung bietet Online-Zugriff auf intelligente Diagnosen und Alarme von Geräten und Industriearmaturen in Echtzeit. Sie erhalten einen Überblick über den Gerätezustand sowie Informationen zur Störungsanalyse und -beseitigung, wenn ein Problem identifiziert wird. Auf Basis von Zustandsdaten in Echtzeit kann das Wartungs- und Betriebspersonal schnell reagieren und fundierte Entscheidungen treffen.
AMS Device Manager revolutioniert die Art, wie Anlagen mit Feldgeräten kommunizieren – durch Integration neuer Technologie: Field Device Integration (FDI). FDI kombiniert die Vorteile der EDDL- und FDT/DTM-Technologie und bietet damit eine Standardmethode für die Geräteintegration. Die AMS Gerätemanager-Implementierung von FDI reduziert die Komplexität und vereinfacht das Gerätemanagement. Zudem ermöglicht sie Kosteneinsparungen und Benutzerfreundlichkeit für Endanwender und Gerätehersteller.
Field Device Integration (FDI) im AMS Device Manager
Fügen Sie bis zu 30 000 Geräte in eine einzige Datenbank für alle Ihre intelligenten Geräte hinzu, die mit verschiedenen Hostsystemen verbunden sind, einschließlich Offline-Geräten, die mit einem Feldkommunikator wie AMS Trex konfiguriert sind. Erweiterte Asset Management-Möglichkeiten durch Bereitstellung des System- und Kalibrierzustands über eine browserbasierte Oberfläche, die Ihnen von einer beliebigen Station auf dem sicheren Netzwerk aus zur Verfügung stehen.
Der AMS Device Manager kann in unternehmensweiten Anwendungen wie AMS Optics integriert werden, um einen Einblick in den Zustand zahlreicher Geräte zu bieten. Die Software ist eine zuverlässige Quelle, die Daten von Geräten liefert, die über offene Industrieprotokolle an verschiedene Prozessleitsysteme, SPS oder Sicherheitssysteme angeschlossen sind. Diese Daten können analysiert und zur Prozessverbesserung verwendet werden.
Auf der Grundlage von Verlaufs- und Leistungsdaten können Sie Trends analysieren, um zu bestimmen, wann Austausch- oder Wartungsarbeiten erforderlich sind. AMS Device Manager bietet Grafiken zur Darstellung von Abweichungen und empfohlene Maßnahmen zur Problembehebung.
AMS Device Manager unterstützt die Definition von Testschemen, die Planung der Gerätekalibrierung und die Verwaltung der Kalibrierdaten. Implementieren Sie ein papierloses System, um Dokumentationsfehler auszuschließen und die Dokumentation zwecks Minimierung des Arbeitsaufwands zu automatisieren.
Erfahren Sie, warum der AMS Device Manager von Emerson seit 1996 die führende Anwendung bzgl. Management-Software für intelligente Feldgeräte ist und weltweit das Vertrauen führender Hersteller genießt.
Verkürzung der Inbetriebnahmezeit von Geräten mithilfe von Konfigurationsvorlagen und Massenkonfiguration
Beschleunigen Sie die Grundüberprüfung und Inbetriebnahme mittels Bulk-Konfiguration von Geräten. Erstellen Sie einmalig eine Gerätekonfigurationsvorlage und wenden Sie diese einfach auf Geräte des gleichen Typs an. Validieren Sie anschließend die Änderungen mit integrierten Validierungsberichten. Automatische Konfiguration und Validierung von Geräten mit dem AMS Device Manager, um den Aufwand um bis zu 80 % zu reduzieren.
Das AMS Portfolio von Emerson ermöglicht die Boundless Automation Vision von Emerson, indem Daten, Systeme und Arbeitskräfte im gesamten Unternehmen zusammengeführt werden, um Verbesserungen bei Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie eine Unterstützung der Belegschaft zu erreichen.
Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit
Das AMS Portfolio für Zuverlässigkeit hilft den für die Zuverlässigkeit verantwortlichen Technikern, Wartungstechnikern, Betriebsleitern, Automatisierungstechnikern, Instrumentierungsspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventil-Spezialisten, Vibrationsanalysten und vielen andere, ihre Aufgaben effizienter zu erledigen, egal ob vor Ort, in der Werkstatt oder in der Vorstandsetage und darüber hinaus.
Auf der AMS-Website erfahren Sie mehr.
SNAP-ON-Anwendungen und zusätzliche Optionen
AMS Device Manager SNAP-ON-Anwendungen und zusätzliche Optionen werden empfohlen, um erweiterte Informationen und Diagnosefunktionen für ein Gerät oder eine Gruppe von Geräten zu erhalten. Für AMS Device Manager-Anwender bieten diese erweiterten Optionen und SNAP-ON-Anwendungen eine kostengünstige Möglichkeit, Informationen und Diagnosefunktionalitäten der Feldgeräte-, Ventil-, Kalibrier- und Wireless-Netzwerkprogramme zu erhalten, um die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen.
Die SNAP-ON Anwendung AlertTrack bietet Ihnen einen Einblick in den Zustand Ihrer Feldgeräte und dokumentiert Parameteränderungen. Gruppieren Sie mehrere Geräte und legen Sie Parameter fest, die gescannt oder dokumentiert werden sollen, oder analysieren Sie Trends, um Problemwerte zu identifizieren. Leiten Sie Alarme bzgl. des Gerätezustands oder der Prozessbedingungen zur Benachrichtigung auf Ihr Handy oder Mobilgerät um. Die SNAP-ON Anwendung AlertTrack unterstützt Sie beim Erkennen der Ursachen von Problemen, damit Sie das Problem beheben können, bevor Schäden an den Anlagen entstehen.
Mit der SNAP-ON Anwendung AMS ValveLink können Sie mit digitalen HART® und Foundation™ Feldbus FIELDVUE™ Stellungsreglern arbeiten. Sie bietet eine benutzerfreundliche PC-Umgebung zur Diagnose der Betriebseigenschaften der digitalen Stellungsregler der Baureihen DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 und DVC6200f.
Die SNAP-ON Anwendung AMS Wireless unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Wireless Netzwerke. Planen Sie Ihre Netzwerke und validieren Sie diese gemäß empfohlener Designpraktiken. Nach der Installation Ihrer Wireless-Netzwerke können Sie die Kommunikation und den Status grafisch darstellen, um potenzielle Problemstellen mithilfe vorausschauender Diagnosefunktionen zu identifizieren.
Die SNAP-ON Anwendung Calibration Assistant kann mit dokumentierenden Kalibriergeräten verbunden werden, um die Kalibrierung von HART, Foundation Feldbus, WirelessHART® mit IEC-Zulassung und herkömmlichen Geräten zu verwalten. Diese Anwendung ermöglicht die einfache Gruppierung Ihrer Geräte in Testfälle und Kalibrierrouten, um die maximale Effizienz der Kalibrierung zu gewährleisten.
Die im AMS Device Manager integrierte DCMlink SNAP-ON Version ermöglicht Ihnen die Diagnostik, Konfiguration und Überwachung Ihrer Stellantriebe in derselben Umgebung wie Ihre anderen Emerson Anlagen-Assets.
ProofCheck™ bietet eine umfassende, einsatzbereite Testlösung für sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS). ProofCheck integriert alle Elemente der ordnungsgemäßen SIS-Prüfung in einer einzigen Lösung, einschließlich Feldgeräten, Verkabelung, Signalkonditionierern, Sicherheitslogik, BPCS-Logik, Antwort des Stellgeräts und manuell eingegebenen Daten. Alle Informationen werden in einer Datenbank erfasst und in integrierten Berichten angezeigt.
Die SNAP-ON Anwendung Engineering Assistant von Rosemount ermöglicht Ihnen eine erweiterte Konfiguration und Prüfung der Berechnungsfunktionen auf den HART und Foundation Feldbus Rosemount® 3095 MultiVariable™Messumformern sowie auf den HART Rosemount 3051S MultiVariable Messumformern.
Die SNAP-ON Anwendung Meter Verification bietet Ihnen die Möglichkeit, die Performance und den Gesamtzustand Ihrer Micro Motion® Coriolis Massedurchflussmesser bequem von der Leitwarte aus zu verifizieren und zu dokumentieren. Systemverifizierungstests können für die Durchführung im Voraus geplant werden, sodass Sie Ihre Wartungsarbeiten proaktiv verrichten können.
Mit der SNAP-ON Anwendung QuickCheck können Sie die Ausgabe mehrerer Geräte zur Überprüfung der Systemverriegelung korrigieren. Die SNAP-ON Anwendung QuickCheck ermöglicht die schnelle und einfache Überprüfung mehrerer Geräte gleichzeitig. Sie können die Schritte auch speichern, um sie problemlos erneut auszuführen.
Emerson integriert zudem Anwendungen von Drittanbietern, z. B. ValVue von Masoneilan, Valid von Smar sowie Flowserve ValveAnalysis SNAP-ON Anwendungen. AMS Device Manager unterstützt das Engagement von Emerson für offene Standards und die Integration Ihrer Anlagen-Assets.