Field Device Integration (FDI) in AMS Device Manager

Field Device Integration (FDI) in AMS Device Manager

Vereinfachte Kommunikation und Geräteintegration von Feldgeräten mit FDI-Gerätepaketen.

Die neueste Version von AMS Device Manager ändert die Art und Weise, wie Anlagen Geräte verwalten, indem eine neue Technologie hinzugefügt wird – FieldComm™ Group Field Device Integration (FDI). FDI kombiniert die Vorteile der EDDL- und FDT/DTM-Technologie und bietet damit eine Standardmethode für die Geräteintegration. Damit reduziert der AMS Device Manager die Komplexität des Gerätemanagements weiter und vereinfacht die Systemwartung, was Kosteneinsparungen und benutzerfreundliche Lösungen für Endnutzer und Gerätehersteller bietet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
FDI-Logo

Erweitern Sie den Einblick in Ihre Anlage durch einfache Geräteintegration

Field Device Integration (FDI) bildet die richtige Basis, um den Einblick in eine Anlage zu erweitern. Es vereinfacht die Installation und Verwaltung mit einem einzigen Host-Paket für jedes Gerät. Herstellern wird es erleichtert, Innovationen zu entwickeln, und Verbrauchern wird ein einfacherer Weg zur Implementierung geboten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erweitern Sie den Einblick in Ihre Anlage durch einfache Geräteintegration

Vor und nach FDI

 

Was ist FDI?


Die FieldComm Group – ein globales, auf Standards basiertes Unternehmen, das sich auf digitale offene Standards in der Prozessindustrie konzentriert – hat mit Branchenstiftungen und -lieferanten wie Emerson zusammengearbeitet, um FDI als internationalen Standard zu entwickeln.

Ein einzelnes FDI-Gerätepaket enthält Gerätedefinitionen, Benutzerschnittstellen-Plug-ins, Zertifikate und nützliche Dokumentation, um die Integration mit Feldgeräten und hostfähigen Anlagen-, Unternehmens- und Cloud-basierten Systemen zu vereinfachen.


Warum FDI?


FDI nutzt die besten Merkmale von EDDL und FDT und kombiniert diese in einem gemeinsamen Standard, wodurch die Auswahl, Installation und Konfiguration der richtigen Geräte für die Systeme einer Anlage erleichtert wird.

FDI bietet erhöhte Sicherheit, bereitet sich auf künftige Geräte vor und unterstützt mehrere Protokolle sowie die FCG-Registrierung, um die Interoperabilität zwischen Systemen und Geräten verschiedener Hersteller zu gewährleisten.

EDDL oder FDT? Erhalten Sie die besten Funktionen von beiden in einem Paket.

Das Einzelhost-Paket von FDI eliminiert die Notwendigkeit für Anlagen, zwischen Geräten zu wählen, die EDDL- oder FDT/DTM-Technologie verwenden. AMS Device Manager unterstützt diese Technologien parallel und vereinfacht somit die Geräteintegration. Alle FDI-Geräte verwenden ein einzelnes FDI-Gerätepaket mit den besten Funktionen beider Technologien und enthalten Gerätedefinitionen, Benutzerschnittstellen-Plug-ins (UIP), Zertifikate und Anhänge wie Gerätehandbücher.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. EDDL oder FDT? Erhalten Sie die besten Funktionen von beiden in einem Paket.
FDI-Hostgerätepaket
FDI-Diagramm

Erhöhen Sie die Sicherheit durch digital signierte Zertifikate.

Bevor die Installation eines FDI-Gerätepakets beginnt, überprüft AMS Device Manager das Softwarezertifikat, um sicherzustellen, dass die Dateien nicht manipuliert wurden. Da alle erforderlichen Dateien des Geräts in einem Paket enthalten sind, müssen Anwender nicht mehrere Orte nach den benötigten Dateien durchsuchen. Das Anlagenpersonal kann sich auf ein vertrauenswürdiges Repository verlassen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erhöhen Sie die Sicherheit durch digital signierte Zertifikate.

Verbessern Sie die Personaleffizienz mit automatisierten Alltagsaufgaben.

Bei der Migration zu AMS Device Manager mit FDI-Unterstützung gibt es keine zusätzlichen Überlegungen. Bestehende Systemhardware und Netzwerkinfrastruktur bleiben gleich, so dass keine Investitionen verlorengehen. Die Vorteile von AMS Device Manager reichen über den täglichen Betrieb hinaus bis hin zur Realisierung von Investitionsprojekten. Die Verwendung eines einzigen FDI-Gerätepakets erhöht die Effizienz von Projekten, indem der Zeitaufwand für die Auswahl der richtigen Geräte und anderer benötigter Gerätedateien reduziert wird.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbessern Sie die Personaleffizienz mit automatisierten Alltagsaufgaben.
Verbessern Sie die Personaleffizienz mit automatisierten Alltagsaufgaben.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.