Biotech-Standort steigert Durchsatz im Fermentationsbehälter
Ein Biotech-Unternehmen hatte Probleme, weil wiederholbare Füllstandsmessungen im Fermentationsbehälter nicht möglich waren. Darüber hinaus war die Reaktionszeit langsam und für die Füllstandskontrolle nur suboptimal geeignet. Durch den Einsatz des Rosemount™ 3051S Druckmessumformers von Emerson konnte die Ungenauigkeit der Messungen von 3-5 % auf weniger als 0,05 % verbessert werden.