Beschleunigter Übergang zum Energieträger Wasserstoff
Unterstützung der Dekarbonisierungsziele durch Entwicklung von Lösungen für die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette.
Die Wasserstoffelektrolyse erfordert skalierbare Designs und Kapazitäten, um auf die Marktnachfrage reagieren zu können. Erzeuger müssen Projekte fristgerecht, budgetkonform und mit geringer Komplexität ausführen. Dennoch müssen Sie sicher, zuverlässig und rentabel mit den fortschrittlichsten Technologien arbeiten.
Edge Controls RX3i
Skalierbare, offene und interoperable deterministische Regler mit hoher Geschwindigkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen.
Fisher GX-, easy-e- und Hochdruck-Stellventile
Mit der Prozessvielseitigkeit von Fisher Durchgangsventilen lassen sich eine Reihe von Anwendungen realisieren: von groß bis klein, heiß bis kalt, allgemein bis anspruchsvoll.
Druckmessumformer der Rosemount Serie 3051
Produkte für die Druckmessung bieten das größte Angebot für praktisch alle Anwendungsanforderungen.
ASCO 290 Schrägsitz-Kolbenventil
Die ASCO Baureihe 290, auch bekannt als 8290, beinhaltet ein druckbetätigtes, direkt wirkendes Schrägsitz-Kolbenmagnetventil für anspruchsvolle Anwendungen.
TESCOM Gegendruck-Regler
Hochgenaue Niederdruck-Gegendruck-Regler mit hohem Durchfluss zur Druckregelung von Elektrolysezellen und zur Regelung des Pumpenauslassdrucks.
Aventics Ventilinsel
Die AVENTICS Serie bildet eine zuverlässige Basis für kompakte Handling-Systeme und komplexe Automatisierungslösungen.
Rosemount™ X-well™-Technologie mit Rosemount 3144P Temperaturmessumformer
Die Rosemount X-well-Technologie liefert präzise Messungen der internen Prozesstemperatur ohne Schutzrohr oder Prozessanschlüsse.
Die Wasserstoffproduktion erfordert skalierbare Designs und Kapazitäten, um auf die Marktnachfrage reagieren zu können.Die Implementierung der richtigen Automatisierungstechnologien in einer großen Elektrolyseanlage kann dazu beitragen, ein effizientes Architekturdesign, ein geringeres Sicherheitsrisiko, reduzierte Kosten und eine optimierte Implementierung zu gewährleisten, um optimale Gesamtbetriebskosten bereitzustellen.
Fisher GX-, easy-e- und Hochdruck-Stellventile
Mit der Prozessvielseitigkeit von Fisher Durchgangsventilen lassen sich eine Reihe von Anwendungen realisieren: von groß bis klein, heiß bis kalt, allgemein bis anspruchsvoll.
Auf/Zu-Armaturen
Emerson hat ein umfangreiches Portfolio an Absperrventilen, um Sie bei der sicheren und wirksamen Steuerung vieler verschiedener Prozessarten zu unterstützen.
Rosemount X-Stream Gasanalysator
Präzise Analyse mehrerer Komponenten in Prozessanwendungen bis hin zu extrem niedrigen ppm-Werten mit Gasanalysatoren von Emerson.
Gasleckerkennung
Ultraschall-Gasdetektoren verwenden akustische Sensoren, um Leckagen zu "hören" und so ein Frühwarnsystem auszulösen.
Nutzen Sie Lösungen und Fachkompetenz kreativ und strategisch, um einen saubereren Energiemix zu integrieren.
Die führenden Mess-, Steuerungs- und Automatisierungstechnologien sowie das globale Netzwerk von Anwendungsexperten und die Engineering-Lösungsservices von Emerson machen das Unternehmen zum idealen Partner in dieser aufstrebenden Technologiebranche.
Emerson ist ein kompetenter Lösungspartner, der so flexibel ist, dass er zahlreiche anspruchsvolle Anwendungen erfüllen kann – von Elektrolyseuren über Wasserstofftankstationen bis hin zu Brennstoffzellen.
Aufgrund seiner Technologien, wie Digitaler Zwilling, Leit- und Überwachungssysteme sowie Plantweb Optics Platform, ist Emerson der perfekte Partner für wasserstoffbasierte Lösungen, die Unternehmen bei der Einführung und Anwendung von Wasserstofflösungen unterstützen können.
Die Fähigkeit von Emerson, Technologie, Engineering und tiefgreifendes Know-how über die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette hinweg bereitzustellen, beschleunigt die Entwicklung von Wasserstoff als zukunftsfähige Energiequelle.
Häufig gestellte Fragen zu erneuerbarem Wasserstoff
Einfach gesagt ist grüner Wasserstoff erneuerbarer Wasserstoff. Die Farbe bezieht sich auf die verschiedenen Rohenergiequellen, die zur Herstellung des Wasserstoffs verwendet werden, was heutzutage aufgrund ihres Vorkommens und niedrigen Kosten fast ausschließlich Kohle und Erdgas sind. Die Produktion dieses auf fossilen Brennstoffen basierenden "grauen" Wasserstoffs durch Dampf-Methan-Reformierung oder Vergasung erzeugt immer einen positiven Netto-CO2-Ausstoß, selbst wenn die CO2-Abscheidungstechnologie nachgeschaltet eingesetzt wird, um saubereren "blauen" Wasserstoff zu erzeugen.
Erneuerbarer (grüner) Wasserstoff erhält seinen Namen durch eine völlig andere Produktionsmethode, nämlich durch die Elektrolyse, die mit Strom aus kohlenstoffneutralen oder erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Solar und Biomasse betrieben werden kann und nur Sauerstoff als Nebenprodukt erzeugt. Mit der Entwicklung immer effizienterer Elektrolyse- und Brennstoffzellentechnologien könnte grüner Wasserstoff in den nächsten 20 Jahren Erdgas, Benzin, Diesel und andere fossile Brennstoffe in der globalen Wirtschaft ergänzen und letztendlich ersetzen.
Die Elektrolyse ist ein elektrochemischer Prozess, bei dem ein elektrischer Strom in Wasser angelegt wird, durch den die Wasserstoff- und Sauerstoffatome in den Molekülen aufgespalten und als reine Gase freigesetzt werden. Der Wasserstoff wird gesammelt und weitertransportiert oder zur späteren Verwendung als Brennstoff oder Rohmaterial aufbewahrt. Wie bei grünem Wasserstoff kann der benötigte elektrische Strom aus dem vorhandenen Stromnetz oder aus erneuerbaren Energiequellen bezogen werden.
Ingenieure stehen heutzutage vor zwei Problemen: Die Elektrolysetechnologie so zu skalieren, dass die Kapazität pro Einheit hoch genug ist, um der wachsenden regionalen und schließlich globalen Nachfrage gerecht zu werden; und die Elektrolysetechnologie effizienter zu machen, so dass sie weniger Strom und Betriebsressourcen verbraucht, um die gleiche Menge an H2-Gas mit der notwendigen Reinheit zu erzeugen. Um diese Probleme zu lösen, müssen weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt werden, damit die Weltwirtschaft von der Kommerzialisierung von grünem Wasserstoff als Brennstoff in vollem Umfang profitieren kann.
Automatisierungstechnologien erhöhen die Kapazität, Zuverlässigkeit und Effizienz von Elektrolyseuren – und damit das Potenzial einer grünen Wasserstoffwirtschaft – auf verschiedene Weise: von der Handhabung schwankender Leistungslasten über die präzise Messung und Regelung des Wasserflusses bis hin zur Verwendung digitaler Analysen für Energiemanagementanwendungen. Außerdem kann Automatisierung die Sicherheit, die Lebensdauer der Ausrüstung und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften verbessern und gleichzeitig die Material- und Personalkosten senken.
Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Nutzung der Vorteile eines Marktes für grüne Wasserstoffenergie ist die Entwicklung von Brennstoffzellen, die klein und leicht, aber auch langlebig und ausreichend zuverlässig für Transportanwendungen sind, die Systeme mit hoher Leistungsdichte erfordern. Da sie für den Einsatz bei extremen Temperaturen und sehr hohen Drücken ausgelegt sind, ermöglichen fortschrittliche digitale Lösungen – insbesondere automatisierte Druckregler, Durchflusssensoren und Magnetventile – die Herstellung und Verwendung kostengünstiger Brennstoffzellen, die in einer kompakten Bauform die Zuverlässigkeit bieten, die die Branche benötigt, um voranzuschreiten.
Nicolas Marti, Business Development Manager für alternative Brennstoffe und Verbrennungslösungen bei Emerson, erklärt, wie der Erfolg der grünen Wasserstoffindustrie von der Zuverlässigkeit der Produktion, der Lagerung, des Transports und des Prozesses innerhalb der gesamten Lieferkette abhängt.
Laden Sie sich Ihr E-Book "Schnellere Umstellung auf Wasserstoff als Kraftstoff" herunter, das die Lösungen zu den wichtigsten Herausforderungen der OEM in Wasserstoffprozessen beschreibt. In diesem E-Book erfahren Sie mehr über:
Füllen Sie das Formular aus, um Ihr kostenloses Exemplar unseres E-Books "Schnellere Umstellung auf Wasserstoff als Kraftstoff" noch heute zu erhalten.