Große Regler
Die großen Regler von Emerson ermöglichen eine hohe Anwendungsperformance und reduzierte Ausfallzeiten in einer kompakten Bauform.
Nutzen Sie die bekanntesten, preisgekröntesten und langlebigsten Regler auf dem Markt. Die PACSystems von Emerson unterstützen die anspruchsvollsten industriellen Anwendungen mit Lösungen unter Verwendung deterministischer Regler, die zudem skalierbar, offen und interoperabel sind. Unser einzigartiger Ansatz optimiert die Regelung Ihres Systems und ermöglicht zur gleichen Zeit Analytik und maschinelles Lernen am Netzwerkrand. Verbessern Sie Ihre industriellen Prozesse und steigern Sie Ihre Gesamtleistung, ohne die Verfügbarkeit, Sicherheit und Konnektivität der Prozesse zu beeinträchtigen.
Die PACSystems RX3i Regler bilden die Grundlage für die Konnektivität industrieller Informationsverarbeitung. Das leistungsstarke, modulare, programmierbare Design bietet eine universelle Entwicklungsumgebung sowie eine Konnektivitätssphäre, die Einblicke in Ihre Maschinen und Systeme ermöglicht. Zudem profitieren Sie von einer hohen Verfügbarkeit, die die Betriebszeit maximiert, von hoher Leistung, auf die Sie sich verlassen können, und von Interoperabilität, die den Lebenszyklus von Systemen verlängert und die Gesamtbetriebskosten reduziert.