Informationen zur Familie der Rosemount 3051 Druckmessumformer

Informationen zur Familie der Rosemount 3051 Druckmessumformer

Diese zuverlässige, in der Industrie bewährte Produktplattform erhöht Ihre Zuversicht in die Ergebnisse Ihrer Druck-, Füllstands- und Durchflussmessungen.

Produkte anzeigen
Rosemount 3051 Produktfamilie

Einfachere Nutzung, mehr Einblicke und zusätzliche Diagnosemöglichkeiten

Ein aktualisiertes Design bietet einige unserer neuesten Technologien, um Aufgaben schneller als je zuvor zu warten und zu beheben. Leistungsstarke Funktionen wie grafische, hintergrundbeleuchtete Displays, Bluetooth®-Konnektivität, einfach zu bedienende Benutzeroberflächen, füllstands- und durchflussspezifische Konfigurationen und Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, Inbetriebnahme-, Wartungs- und Störungsbeseitigungsaufgaben schneller als je zuvor durchzuführen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Einfachere Nutzung, mehr Einblicke und zusätzliche Diagnosemöglichkeiten

Merkmale des Rosemount 3051 Druckmessumformers

Das neue Display des Messumformers verfügt über ein kontrastreiches, grafisches und hintergrundbeleuchtetes Display für eine einfache Bedienung unter allen Lichtbedingungen. Es ist bereit, in acht verschiedenen Sprachen zu kommunizieren. Visuelle Symbole geben eine bessere Einsicht in den Messumformerstatus für eine intuitivere Bedienung. ​


Entdecken Sie eine viel einfachere Vorgehensweise zur Durchführung von Wartungs- und Serviceaufgaben, ohne dass eine physische Verbindung oder ein separates Konfigurationsgerät erforderlich ist. Mit ein paar einfachen passwortgeschützten Eingaben können Sie schnell loslegen. Schnelle Diagnose von Problemen mit Zugriff auf alle Geräte in der Nähe des Technikers mit Geschwindigkeiten, die bis zu 10 Mal höher sind als bei herkömmlichen HART® Verbindungen.

  • KOSTENLOSE AMS-Gerätekonfigurator-App
  • Verschlüsselte Datenübertragung
  • Gehäusedeckel müssen nicht entfernt werden

  • Kein Besteigen von Tanks oder Gerüsten

Die Benutzerschnittstelle wird aktualisiert, sodass Sie stets die von Ihnen benötigten Informationen zur Hand haben. Ein gemeinsames Menüdesign für alle Hosts und Tools bietet eine identische Benutzererfahrung, unabhängig davon, wie Sie auf das Gerät zugreifen.

  • Aufgabenbasierte Menüs für weniger Klicks

  • Der Bildschirm "New Setup Overview" (Neue Setup-Übersicht) fasst die gängigsten Konfigurationselemente an einem einzigen Ort zusammen

  • Gerätegeführte Anweisungen führen Sie durch Überprüfungen, Kalibrierungen und Sicherheitsprüfungen

  • Schnellservice-Schaltflächen für schnellen, lokalen Zugriff auf allgemeine Menüs

Ihr Druckmessumformer verfügt nun über Funktionen, die bisher auf Durchflussmesser und Füllstandmessgeräte beschränkt waren. Sie können das Gerät einfach so konfigurieren, dass es sowohl die Durchflussmenge misst als auch den Gesamtdurchfluss mit einem integrierten Zähler erfasst.
Die Füllstandsmessungen wurden durch einen eingebauten Konfigurator vereinfacht, der Sie durch die Einrichtung der Füllstandsausgabe führt. Volumenmessungen sind auch für gängige Tankformen oder sogar kundenspezifische Tanks möglich, für die eine Linearisierungstabelle erforderlich ist.

Diagnose der Integrität des Messkreises Überwachen Sie kontinuierlich elektrische Messkreise, um Probleme zu erkennen, die das Kommunikationssignal beeinträchtigen. Alarme empfangen an:

  1. Wasser im Gehäuse

  2. Kurzschlussverkabelung

  3. Korrodierte Verbindungen

  4. Fehler des Steuersystems

Verstopfte Impulsleitung Diagnostik Impulsleitungen können durch Materialablagerungen oder Einfrieren verstopfen, wodurch der Messumformer vom Prozess isoliert wird und daher nicht mehr auf Prozessänderungen reagieren kann. Der Rosemount 3051 überwacht kontinuierlich auf verstopfte Impulsleitungen und warnt Sie bei abnormalen Bedingungen.

Diagnoseprotokoll Das integrierte Diagnoseprotokoll verfolgt Ereignisse, sodass ein Verlauf des Gerätestatus angezeigt wird, um intermittierende Probleme zu diagnostizieren, die auftreten können, wenn keine Verbindung mit dem Gerät hergestellt wird.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.