Die Alkalikonzentration ist ein wichtiger Prozessparameter, der an mehreren Stellen innerhalb des Kraftzellstoffprozesses überwacht werden muss, z. B. die Alkalikonzentration im Faulbehälter, die restliche Schwarzlauge in der Zellstoffwaschphase, die Alkalikonzentration in Ätzmittelbehältern und die Alkalikonzentration in Grünlauge. Die Alkalikonzentration wird aufgrund der hohen Prozesstemperaturen und des dicken Zellstoffs mit Leitfähigkeitssensoren anstelle von pH-Sensoren überwacht. Rosemount™ induktive Leitfähigkeitssensoren werden aufgrund ihrer bewährten Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand für alle Anwendungen innerhalb des Kraftzellstoffprozesses empfohlen. Induktive Sensoren sind widerstandsfähiger gegen Auswirkungen von Beschichtung und Korrosion als konduktive Leitfähigkeitssensoren, was aufgrund der im Prozess vorhandenen Zellstoff- und Kalkfeststoffe sowie der korrosiven Beschaffenheit der zur Delignifizierung des Holzes verwendeten Lauge wichtig ist.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).