Rosemount™ 1058 Zweikanal-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer bietet zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und kommerziellen Anwendungen. Es handelt sich um ein netzgespeistes Gerät, das eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalysen für digitale und analoge Sensoren bietet, einschließlich der Eingänge von pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Strom-, Leitfähigkeitssensoren (kontaktierend und ringförmig), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).

Gehäuseschutzart
PBT. Typ 4X, IP66
Abmessungen
Insgesamt 160 x 157 x 140 mm (6,3 x 6,2 x 5,5 in.); Ausfräsung 138,4 x 138,4 mm (5,45 x 5,45 in.)
Gewicht
1,5 kg (3 lb)
Spannungsversorgung
Option 1: 115 VAC ±15 % 60 Hz ±6 %, 10 W; 230 VAC ± 15 % 50 Hz ±6 %, 10 WOption 2: 20 bis 30 VDC, 15 W

Merkmale

  • Unterstützt die kontinuierliche Messung von Flüssigkeitsanalyseeingaben von einem oder mehreren Sensoren.
  • Jeder Sensorkanal ist unabhängig konfigurierbar und unterstützt eine große Auswahl an digitalen und analogen Flüssigkeitsanalysesensoren, einschließlich pH-Sensoren, ORP-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren, Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlorsensoren, Trübungssensoren und mehr.
  • Technisches Polymergehäuse mit Schutzart IP66/Typ 4X mit Universal-Montageoptionen bietet eine zuverlässige und einfache Installation im Innen- und Außenbereich.
  • Anschlussfertige Technologie ermöglicht den Anschluss und die Konfiguration digitaler Flüssigkeitssensoren in weniger als 10 Sekunden.
  • Großes LCD-Farbdisplay mit intuitiven Menüs und alphanumerischer Tastatur ermöglicht eine einfache Konfiguration und Kalibrierung.
  • Überwacht kontinuierlich sowohl sich selbst als auch die angeschlossenen Flüssigkeitssensoren und liefert eine breite Palette von Sensordiagnoseinformationen sowie detaillierte Fehler- und Warnhinweise.
  • Vorausschauende pH-Sensorzustandsdiagnosen informieren Sie darüber, wenn sich Ihr pH-Sensor dem Ende seiner Lebensdauer nähert.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: