Rosemount-242 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 242 induktiver Durchfluss-Leitfähigkeitssensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 242 induktive Durchfluss-Leitfähigkeitssensor bietet ein Durchfluss-Design ohne Einbauten, das In-Line-Installationen ohne jegliche Behinderung des Probenflusses ermöglicht. Diese Leitfähigkeitssensoren eignen sich hervorragend für die Messung der Leitfähigkeit in hoch leitfähigen Flüssigkeiten bis zu 2 S/cm (2 000 000 µS/cm) sowie für den Einsatz in viskosen, abrasiven oder faserhaltigen Flüssigkeiten.

Messbereich
Leitfähigkeitsbereich: 100 µS/cm bis 2 S/cm
Gewicht
1 in. bis 2 in.: 22 lb (10 kg)
3 in. bis 4 in.: 86 lbs (39 kg)
Max. Temperatur
Details finden Sie in den Produktdatenblättern
Maximaldruck
Details finden Sie in den Produktdatenblättern
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoff:
Auskleidung: Teflon (PTFE), glasgefülltes PEEK oder Aluminiumoxid
Kontaktringe: Edelstahl 316, Carpenter 20Cb-3® Edelstahl oder Hastelloy® C-276
O-Ringe: EPDM, Viton™ (FKM) oder Chemraz® (FFKM)

Merkmale

  • Stabile Messungen − unempfindlich gegen Prozessdurchfluss und -richtung
  • Verstopfungsresistent und für Flüssigkeiten mit hohem Schwebstoffanteil geeignet
  • Keine Ansammlung von Feststoffen am Leitfähigkeitssensor, da der Sensor nicht in den Probenfluss hineinragt
  • Möglichkeit zur Kalibrierung im eingebauten Zustand minimiert Stillstandszeiten
  • Einbau in Nennweiten von 25, 40, 50, 80 und 100 mm (1, 1,5, 2, 3 und 4 in.) mittels ANSI- und DIN-Flanschen
  • Vielzahl von Auskleidungs- und O-Ring-Werkstoffen sorgt für Kompatibilität mit zahlreichen Prozessanforderungen
  • Vereinfachte Verkabelung mit integrierter Anschlussdose

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: