Um große Ablagerungen und andere Feststoffe zu entfernen, ist während der Vorbehandlungsphase eine mechanische oder physische Trennung erforderlich. In vielen Abwasseranlagen wird die Leitfähigkeit des Zulaufs gemessen und zur Überwachung verwendet, um den Betreiber der Anlage auf mögliche Störungen aufmerksam zu machen. Eine plötzliche Veränderung der Leitfähigkeit des Zulaufs kann beispielsweise auf eine ungewöhnliche Einleitung einer Industrieanlage hinweisen. Der Rosemount™ 228 Induktive Leitfähigkeitssensor ist ideal für die Überwachung von Abwasserzuläufen, da er nicht empfindlich auf den Durchfluss und die Durchflussrichtung reagiert und seine elektrodenfreie Konstruktion Verstopfungen verhindert.
Der Rosemount 228 Induktive Leitfähigkeitssensor dient der zuverlässigen Messung hoher Leitfähigkeit bis zu 2 S/cm. Diese Leitfähigkeitssensoren können in verschmutzenden und korrosiven Anwendungen eingesetzt werden, in denen Sensoren mit Metallelektroden ausfallen würden. Dank der robusten Sensorausführung eignet sich der Induktive Leitfähigkeitssensor Rosemount 228 hervorragend für die Messung der Konzentration von Säuren, Basen und Salzlösungen.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).
Der Rosemount 1066 Einkanal-Messumformer unterstützt kontinuierliche Messungen der Flüssigkeitsanalyse: pH-Sensor, Leitfähigkeitssensor, Chlorsensor, Sensor für gelösten Sauerstoff oder Ozonsensor. Das Design erlaubt den einfachen Zugang zum Inneren und leichten Anschluss der Kabel. Das große Display sorgt für hervorragende Sichtbarkeit des Messwerts und der Parameter. Praktischerweise werden Echtzeit-Prozessvariablen im Zuge der Programmierung und der Kalibrierungsroutinen kontinuierlich angezeigt.
Der Rosemount 5081 Messumformer mit Ex-Schutz ist ein Einkanalgerät mit Spannungsversorgung über den Messkreis, das Signale von verschiedenen Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse verarbeiten kann, darunter: pH/Redox-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren (konduktiv und induktiv) sowie amperometrische Sensoren (Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor und Ozon). Der Messumformer verfügt über ein robustes, wetterfestes, korrosionsbeständiges Gehäuse, das rauen Umgebungsbedingungen standhält.
Der Rosemount 1056 Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, bei freier Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz im Schaltschrank. Dieser Multiparameter-Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse verfügt über eine Vielzahl von Messmethoden, darunter Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, gewerblichen und kommunalen Anwendungen abgedeckt werden können. Dank des modularen Aufbaus des Messumformers können Signaleingangsplatinen vor Ort ausgetauscht werden, so dass Konfigurationsänderungen problemlos durchführbar sind.