Rosemount-1066 Single Channel Transmitter

Rosemount™ 1066 Einkanal-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 1066 Einkanal-Messumformer unterstützt kontinuierliche Messungen eines einzelnen Eingangs zur Flüssigkeitsanalyse: pH-Sensor, Leitfähigkeitssensor, Chlorsensor, Sensor für gelösten Sauerstoff oder Ozonsensor. Das Design unterstützt einfachen internen Zugang und Kabelanschlüsse. Das große Display bietet hervorragende Sichtbarkeit für Live-Messungen und angezeigte Parameter. Praktischerweise werden Echtzeit-Prozessvariablen während der Programmierungs- und Kalibrierungsroutinen stets angezeigt.

Spannungsversorgung
Die Versorgungsspannung an den Messumformer-Anschlussklemmen muss mindestens 12,7 VDC betragen. Bei der Versorgungsspannung ist der Spannungsabfall über das Kabel sowie der für die HART®-Kommunikation erforderliche externe Bürdenwiderstand (250 Ω) zu berücksichtigen.
Gewicht
1 kg/1,5 kg (2 lbs/3 lbs)
Kommunikationsprotokoll
HART™ Kommunikation und Diagnose: PV, SV, TV und 4V zuweisbar, Temperatur
Diagnosefunktionalitäten
PV, SV, TV und 4V zuweisbar
Eingang
Einzelner Sensoreingang
Art der Messung
Misst pH-Werte, Leitfähigkeitsstufen, Chlorkonzentration, Konzentration von gelöstem Sauerstoff und Ozon mit kompatiblen Sensoren.

Merkmale

  • Schnellstart-Programmierung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
  • Ex-Zulassungen für FM, CSA und ATEX/IECEx Eigensicherheit
  • Digitale HART®- oder FOUNDATION™ Feldbus-Kommunikation bietet Einblick in Prozessparameter
  • Problemlose Konnektivität mit SPS und Leitsystemen durch Auswahlmöglichkeit von HART®- oder FOUNDATION™ Feldbus-Kommunikation

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-6 von 6 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: