Füllstandsmessung in Pumpstationen

Zuverlässige und kontinuierliche Kontrolle des Wasserstands mit Radar-Füllstandssensoren zur Vermeidung von Trockenlauf und Überlauf
1208 und 3490 in Pumpstation

Radar-Füllstandssensoren, die von den Umgebungsbedingungen unbeeinflusst beiben

Je nach Steilheit des Geländes werden für den Transport des Wassers in die Kläranlage unterschiedliche Pumpstationen benötigt. Die Füllstandsmessung ist erforderlich, um den Füllstand in der Pumpstation zu überwachen und sowohl ein Trockenlaufen der Pumpe als auch ihr Überlaufen zu verhindern. Pumpstationen zeichnen sich durch hohe Stromspitzen beim Einschalten der Pumpen aus, weshalb für diese Anwendungen zuverlässige und robuste Messumformer erforderlich sind.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Radar-Füllstandssensoren, die von den Umgebungsbedingungen unbeeinflusst beiben
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.