Füllstandsmessung für Abwassersammeltanks

Präzise Messung und Regelung des Abwasserstands in Vakuumkanalisations-Zwischenstationen.
Sammeltank-Messlösung 1208

Automatisierung des Abwasser- und Vakuumpumpenbetriebs

Nach dem Durchlaufen von Sumpfgruben wird das Haushaltsabwasser manchmal in eine Unterdruckkanalisation geleitet, die als Zwischenstation zwischen Haushalten und Abwasseranlagen fungiert. In diesen Tanks ist eine kontinuierliche Messung erforderlich, um die genaue Regelung der Unterdruck- und Abwasserpumpen zu ermöglichen. Wenn das Abwasser einen vorgegebenen Füllstand erreicht, werden die Abwasserpumpen eingeschaltet und leiten das Abwasser in die Kläranlagen. Die Unterdruckpumpen werden ein- und ausgeschaltet, um den Unterdruck im Tank während dieses Vorgangs aufrechtzuerhalten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Automatisierung des Abwasser- und Vakuumpumpenbetriebs
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.