Clean-in-Place / Steam-in-Place

Clean-in-Place- (CIP) und Steam-in-Place-Lösungen (SIP)

CIP- und SIP-Lösungen und -Systeme reinigen Geräte zuverlässig mit Prozessen, die den Einsatz von Chemikalien optimieren und die Reinigungszeit minimieren, um Störungen zu vermeiden.

Effektive Reinigung von Prozessausrüstung mit erweiterter Kontrolle​

Das Sicherstellen der Wirksamkeit von CIP-/SIP-Prozessen in einer Bioproduktionsanlage erfordert präzise Messungen und Kontrollen. Ohne die richtigen Systeme kann die Verwaltung der Sequenzierung von Leitungen und Behältern für die Reinigung bei gleichzeitiger Produktionsoptimierung eine Herausforderung bei der Planung darstellen. Prozessausrüstung und Leitsysteme von Emerson bieten eine kostengünstigere, den Vorschriften entsprechende Lösung, die die Effizienz steigert, die Sicherheit durch die Reduzierung von Kreuzkontaminationen verbessert und die Produktqualität besser gewährleistet.​

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Effektive Reinigung von Prozessausrüstung mit erweiterter Kontrolle​

Lösungen in der Praxis für CIP/SIP

Temperatur

Die effektive Sterilisation der Leitungen und Gefäße einer Anlage hängt weitgehend davon ab, dass CIP-/SIP-Prozesse bestimmte Temperaturen erreichen und aufrechterhalten. Temperaturabweichungen oder ungenaue Messwerte durch fehlerhafte Geräte können die Wirksamkeit dieser Prozesse beeinträchtigen und zu Kontaminationen führen, die einen Produktverlust zur Folge haben. Emersons umfassendes Angebot an Temperaturmanagement-Technologien sorgt für genaue, wiederholbare Temperaturmessungen mit robusten Geräten, die auch rauen Bedingungen standhalten.

Druck

Die präzise Regelung des Drucks während Clean-in-Place-Verfahren gewährleistet die Wirksamkeit durch Erreichen einer Sattdampfversorgung und minimiert die Druckdifferenz zwischen den Filtern, so dass die Filterintegrität erhalten bleibt. Die breite Palette innovativer und robuster Druckmanagementlösungen von Emerson bietet verbesserte Sensor-, Mess- und Steuerungsmöglichkeiten und erfüllt gleichzeitig strenge Prozessanforderungen, um Kreuzkontaminationen zu reduzieren, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und das Personal zu schützen.

Durchfluss

Die automatische, reproduzierbare und zuverlässige Abgabe von Reinigungslösungen und Spülwasser durch Prozessausrüstung und Rohrleitungen erfordert eine präzise, akkurate Durchflussregelung. Eine Unfähigkeit, die festgelegten Flussraten aufrechtzuerhalten, die für die Reinigung erforderlich sind, kann zu bakteriellen Wachstum und einer Verunreinigung durch andere Chargen führen. Emersons Portfolio von Durchflussregelungslösungen hält und validiert die Durchflussraten für Clean-in-Place-Prozesse, um eine effektive Reinigung der Prozessausrüstung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Reinigungs-/Dampfsegment-Management

Die Gewährleistung einer effektiven Reinigung und Sterilisation ist ein komplexer Prozess. Die Herstellung und Verteilung der benötigten Säure- und Ätzlösungen, des Wassers und des Dampfes sowie die Koordination der entsprechenden CIP/SIP-Zyklen können eine Herausforderung darstellen. Die dezentralen Leitsysteme von Emerson ermöglichen die Integration von CIP-/SIP-Anforderungen in die Leitsystemstrategie einer Anlage, und die Fertigungsausführungssysteme ermöglichen die elektronische Aufzeichnung von Konfigurationsmethoden und Kalibrierungsereignissen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.