Die Lösung der Wahl für die Überwachung der Prozesstemperatur

Die Rosemount X-well Technologie ist eine nicht-invasive Komplettlösung für die Messung von Prozesstemperaturen. Sie stellt präzise Prozesstemperaturdaten bereit und erfordert weder Schutzrohre noch Prozessanschlüsse .

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die Lösung der Wahl für die Überwachung der Prozesstemperatur

Schauen Sie sich die Rosemount X-well Technologie näher an

Funktionsweise

Die Rosemount X-well Technologie misst die Umgebungstemperatur (T1) und die Rohroberflächentemperatur (T2), um die Prozesstemperatur (T3) über einen Wärmeleitfähigkeitsalgorithmus zu berechnen. Diese Berechnung berücksichtigt die Wärmeleiteigenschaften der Baugruppe und der Rohrleitung, um zuverlässige und präzise Messungen der Prozesstemperatur bereitzustellen, deren Genauigkeit der von Messungen mit herkömmlichen Schutzrohren ähnelt.

Einsparung betrieblicher Ausgaben

Senken Sie Ihre Betriebskosten und erhöhen Sie die Effizienz, Leistung und Zeiteinsparungen mit der Rosemount X-well-Technologie. Diese innovative Lösung erfordert kein Entfernen von Molchen sowie keine Verriegelung/Drosselung oder Abschaltung des Prozesses und bietet reduzierte Lebenszykluskosten, eine erhöhte Produktion und einfachere Wartung. Neben der Bereitstellung einer höheren Prozesszuverlässigkeit und -sicherheit vermeidet diese Technologie aufgrund ihrer nicht-intrusiven Art auch Leckagepunkte.

Einsparungen von Kapitalausgaben

Zur Verbesserung der Kosteneffizienz kann die Rosemount X-well Technologie die Kosten jedes Temperaturmesspunkts um bis zu 30 % senken. Diese nicht-intrusive Lösung, die ohne Schutzrohre konstruiert wurde, reduziert die Konstruktions- und Entwicklungszeit um 65 % und die Installationszeit um 70 %, da sie die Berechnung der Schutzrohrresonanzfrequenz überflüssig werden lässt und den Installationsaufwand stark reduziert. Da die Messung nicht mit dem Prozess in Berührung kommt, reduziert diese Technologie gleichzeitig die Auswirkung auf nachträgliche Änderungen des Prozessdesigns und kostspielige exotische Schutzrohrwerkstoffe.

Anwendungen

Die vielseitigen Vorteile der Rosemount X-well Technologie machen sie zu einer großartigen Lösung für ein weites Spektrum von Überwachungsanwendungen. Diese Technologie eignet sich für die Überwachung von Rohrleitungen und Bohrköpfen, auch mit kleinen Leitungsgrößen, für Zuordnungsmessungen und das Nachrüsten von Projekten, die neue Messpunkte benötigen. Die Rosemount X-well Technologie kann auch in schwierigen Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, Schlämmen, schweren partikelförmigen Medien, Clean-in-Place (CIP)-Prozessen, hochviskosen Flüssigkeiten und bei rauen Prozessbedingungen, die exotische Schutzrohrmaterialien erfordern, eingesetzt werden.

Technologiekomponenten

Diese auf der Rosemount X-well Technologie basierende Lösung besteht aus einem Rosemount 3144P Temperaturmessumformer oder einem Rosemount 648 Wireless-Temperaturmessumformer mit einem Rosemount 0085 Widerstandsthermometer für Rohrmontage. Die Vorteile dieser Komponenten bestehen aus flexiblen Installationen mit Rohrmontage und einer erstklassigen Genauigkeit und Stabilität des Messumformers. All diese Vorteile sind in der Erweiterung der Rosemount X-well Technologie integriert, die Ihre Temperaturmessung vereinfachen wird, indem sie Schutzrohre und Prozessanschlüsse überflüssig macht.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.