Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Der Rosemount 3144P Temperaturmessumformer bietet branchenführende Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit für Ihre Temperaturmessungen. Der Messumformer verfügt über ein Doppelkammergehäuse, um Zuverlässigkeit und fortschrittliche Diagnosefähigkeiten sicherzustellen, so dass Sie Ihre Messstellen am Laufen halten können. In Kombination mit der Rosemount X-well™ Technologie und dem Rosemount 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme kann dieser Messumformer präzise Messungen der Prozesstemperatur bereitstellen und somit den Bedarf für ein Schutzrohr oder einen Prozessanschluss eliminieren.
Electrical Installation Drawing: Rosemount 3144P Fieldbus Canada
Electrical Installation Drawing: Rosemount 3144P Fieldbus USA
Electrical Installation Drawing: Rosemount 3144P HART Canada
Electrical Installation Drawing: Rosemount 3144P HART USA
Type 1 Drawing: Rosemount 3144P Temperature Transmitter, 2D DXF
Type 1 Drawing: Rosemount 3144P Temperature Transmitter, 2D PDF
Type 1 Drawing: Rosemount 3144P Temperature Transmitter, 3D PDF
Type 1 Drawing: Rosemount 3144P Temperature Transmitter, 3D SAT
Configuration Data Sheet: Rosemount 3144P Configuration Data Sheet HART 4-20 mA and Safety Certified Transmitter
Configuration Data Sheet: Rosemount 3144P with FOUNDATION Fieldbus Protocol
Product Data Sheet: Rosemount 3144P Temperature Transmitter
Technical Note: Safety Deviation
- Visit Software & Drivers Portal
Device Install Kit: Rosemount 3144 Temperature Transmitter Rev 3 FF DeltaV 6.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Rev 4 HART AMS 10.5 11.0 11.1 11.5 DeltaV 10.3 11.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P SIS Temperature Transmitter Rev 2 HART DD
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 1 FF DD
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 1 FF DeltaV 5.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 1 FF DeltaV 6.1
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 1 FF DeltaV 6.3.2
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 1 FF DeltaV 7.1 7.2 7.3 7.4 8.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 1 FF DeltaV 8.4 9.3 AMS 9
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 2 FF DD
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 2 FF DTM
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 2 FF DeltaV 10
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 2 FF DeltaV 12
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 2 FF DeltaV 6.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 2 FF DeltaV 8.4
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 2 FF DeltaV 9.3 AMS 9.0
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 2+ FF DeltaV 7.4 8.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 3 FF AMS 10.5 DeltaV 10.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 3 FF AMS 12 DeltaV 12
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 3 FF DTM
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 3 FF DeltaV 11 AMS 11
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 3 FF DeltaV 7.4
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 3 FF DeltaV 8.4
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 3 FF DeltaV 9.3 AMS 9.0
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 3 HART AMS
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 3 HART DD
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 3 HART DTM
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 4 HART AMS
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 4 HART AMS 9.0 DeltaV 9.3 10.3 11.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 4 HART DD
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 4 HART DTM
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 5 HART AMS 10.5 11.0 11.1 11.5 12.0 DeltaV 10.3 11.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 5 HART AMS 12.0 12.5 13.0 DeltaV 12.3 13.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 5 HART AMS 9.0 10.0 10.1 DeltaV 9.3 10.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 5 HART DD
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 5 HART DTM
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 6 HART AMS 10.5 11.0 11.1 11.5 12.0 DeltaV 10.3 11.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 6 HART AMS 12.0 12.5 13.0 DeltaV 12.3 13.3
Device Install Kit: Rosemount 3144P Temperature Transmitter Rev 6 HART DD
Chemical Application Guide: Boilers & Steam
Manual: Rosemount 3144P Temperature Transmitter
Quick Start Guide: Rosemount 3144P Temperature Transmitter
Quick Start Guide: Rosemount 3144P Temperature Transmitters
Declaration of Conformity: Rosemount Model 3144P Temperature Transmitter
Functional Safety Certificate: 3144P Functional Safety Certificate FMEDA
Functional Safety Certificate: 3144P Temperature Transmitter
Functional Safety Certificate: IEC 61508 Assessment
Guía de inicio rápido: Rosemount 3144P Transmisores de temperatura con protocolo FOUNDATION fieldbus
Guía de inicio rápido: Transmisor de temperatura Rosemount 3144P
Manual de referencia: Transmisor de temperatura Rosemount 3144P
Guide condensé: Rosemount 3144P Transmetteurs de température avec bus de terrain FOUNDATION Protocole Fieldbus
Guide de démarrage rapide: Transmetteur de température Rosemount 3144P
Manuel de référence: Transmetteur de température Rosemount 3144P
Guida rapida: Rosemount 3144P Trasmettitori di temperatura con protocollo FOUNDATION fieldbus
Guida rapida: Trasmettitore di temperatura 3144P Rosemount
Manuale di riferimento: Trasmettitore di temperatura 3144P Rosemount
Guia de início rápido: Rosemount 3144P Transmissores de temperatura com protocolo FOUNDATION fieldbus
Guia de início rápido: Transmissor de Temperatura Rosemount 3144P
Manual de referência: Transmissor de temperatura Rosemount 3144P
Referansehåndbok: Rosemount 3144P-temperaturtransmitter
Краткое руководство по запуску: Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P
Краткое руководство пользователя: Преобразователи температуры Rosemount™ 3144P с протоколом FOUNDATION™ Fieldbus
Руководство по эксплуатации: Измерительный преобразователь температуры Rosemount 3144P
Empfohlen |
Elementart
|
Montagehalterung
|
Art der Messung
|
Temperature Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör und Ersatzteile
|
Familie
|
Temperaturmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Montagewinkel
|
Art der Messung
|
Temperature Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör und Ersatzteile
|
Familie
|
Temperaturmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
|
Art der Messung
|
Temperature Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör und Ersatzteile
|
Familie
|
Temperaturmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Deckel
|
Art der Messung
|
Temperature Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör und Ersatzteile
|
Familie
|
Temperaturmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Elektronik
|
Art der Messung
|
Temperature Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör und Ersatzteile
|
Familie
|
Temperaturmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Montagehalterung
|
Art der Messung
|
Temperature Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör und Ersatzteile
|
Familie
|
Temperaturmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
|
Art der Messung
|
Temperature Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör und Ersatzteile
|
Familie
|
Temperaturmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Deckel
|
Art der Messung
|
Temperature Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör und Ersatzteile
|
Familie
|
Temperaturmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
Elektronik
|
Art der Messung
|
Temperature Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör und Ersatzteile
|
Familie
|
Temperaturmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Elementart
|
|
Art der Messung
|
Temperature Measurement
|
Gerätetyp
|
Zubehör und Ersatzteile
|
Familie
|
Temperaturmessung
|
verfügbarkeit
|
|
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.