Wireless-Druckentlastungsventilüberwachung
Beschleunigen Sie den Übergang zu operativer Effizienz
PRV sind mechanische Geräte, die üblicherweise nicht überwacht werden. Die Norm sind hier vorbeugende Wartung mit Wartungsplänen. Folglich können Druckentlastungsereignisse und Leckagen unentdeckt bleiben, und zwar über Jahre hinweg.
Ein tieferer Einblick in solche Druckentlastungsereignisse ermöglicht einen profitableren Betrieb bei erhöhter Sicherheit und gesteigerter Zuverlässigkeit.
– In einer US-Raffinerie sorgte die PRV-Überwachung für eine Rendite von 271 % und amortisierte sich innerhalb von nur 5 Monaten.