Wie wirken sich Ventilemissionen auf meine Nachhaltigkeitsziele aus?

Die Ventile in Ihrer Anlage sind wahrscheinlich die hauptsächliche Quelle für flüchtige Emissionen. Angesichts des begrenzten Kapitals kann die Behebung tausender potenzieller Leckagepfade in Ihrer Anlage eine gewaltige Herausforderung darstellen. Jede einzelne von Ihnen durchgeführte Ventilaufrüstung bringt Sie jedoch einer nachhaltigeren Produktion näher.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wie wirken sich Ventilemissionen auf meine Nachhaltigkeitsziele aus?

Reduzierung von Ventilemissionen

Ventile sind wahrscheinlich die größte Quelle flüchtiger Emissionen in Ihrer Anlage, weshalb verständlicherweise ein Schwerpunkt auf die strengere Regulierung dieser Assetklasse gelegt wird. Die Geschwindigkeit und Komplexität von Regulierungsänderungen stellt jedoch eine große Herausforderung für Anlagenbetreiber dar.

Hier kann Emerson helfen. Unsere Experten wenden ihr tiefgreifendes Wissen über Regelungen und Anwendungen an, um komplette Ventillösungen anzubieten, die Ihnen dabei helfen, aktuelle und zukünftige Emissionsvorschriften für flüchtige Emissionen einzuhalten.

Das Emerson Portfolio an emissionsarmen Ventilen wurde für alle möglichen Leckagepfade entwickelt und getestet − von bewährten, patentierten Spindeldichtsystemen bis hin zu Verbindungen mit hoher Integrität.

Entlüftung in Verbindung mit Ventilantrieben kann eine wesentliche Quelle von Emissionen darstellen. Sie benötigen Lösungen zur Reduzierung von Emissionen, welche die Leistung Ihres Ventilantriebs nicht beeinträchtigen, insbesondere in kritischen Anwendungen, in denen traditionell eine Vielzahl von hydraulischen, direkten Gas- und Gas-über-Öl-Ventilantrieben eingesetzt wird.  

Vermeiden Sie Geldbußen und kostspielige Produktionsverluste und reduzieren Sie Treibhausgase, indem Sie Ihre Ventilantriebe zu moderneren elektrischen Antrieben aufrüsten. Oder rüsten Sie bestehende Gas-über-Öl-Stellantriebe mit fortschrittlichen Ventilbetriebssystemen nach, die konzipiert wurden, um Emissionen zu senken, indem sie das extrahierte Erdgas wieder in die Hauptrohrleitung einspritzen. 

Das Emerson Portfolio an Stellantrieben bietet Lösungen, die nahezu emissionsfrei oder vollkommen emissionsfrei sind und die Verwendung mit allen verfügbaren Spannungsversorgungen mit garantiertem Drehmoment und branchenführenden Garantien ermöglichen. Unsere zuverlässigen Stellantriebe decken eine Vielzahl von Anwendungen ab, die von der neuesten intelligenten Regelungs- und Ausfallsicherheitstechnologie bis hin zu robusten Hochleistungslösungen für die rauesten Umgebungen reichen. 

Pneumatische Geräte sind so konzipiert, dass sie kontinuierlich Luft ablassen, wobei die Menge der abgelassenen Luft noch ansteigt, während sie die Ventile betätigen. Bei der Verwendung von Erdgas wird dieses kontinuierlich in beträchtlichen Mengen ausgestoßen. In Kombination mit den flüchtigen Methanemissionen, die mit Leckagen der Ventil- und Pumpendichtung verbunden sind, können die Gesamtemissionen erhebliche Ausmaße erreichen.

Sie können dazu beitragen, die Gesundheit Ihrer Gemeinde zu schützen. Fisher™ Produkte sind für niedrigen oder keinen Gasverbrauch zertifiziert und können dazu beitragen, die von Aufsichtsbehörden entwickelten Standards für niedrige flüchtige Emissionen zu erreichen.

Reduzierung von Emissionen über Druckentlastungsventile

Direkt wirkende, federbelastete Ventile sind die am häufigsten verwendete Art von Druckentlastungsventilen, können jedoch aufgrund ihrer niedrigen Betriebsdruckgrenzen, der metallenen Sitze und der Auslegung mit Faltenbalg zur Druckentlastung beim Entlüften durch Fackeln oder in die Atmosphäre ein Emissionsproblem darstellen. 

Emerson bietet das breiteste Angebot an direkt wirkenden, federbelasteten Druckentlastungsventilen. Ventile mit Weichsitz wie die Crosby Baureihe J können Leckagen durch den Sitz verhindern. Hochleistungsprodukte wie die Baureihe 80s von Anderson Greenwood bieten eine unvergleichliche Sitzdichtheit und eine druckentlastete Option, die keinen empfindlichen Faltenbalg verwendet. Emerson bietet Konfigurationen für flüchtige Emissionen, die für API 526-Ventile sowie für thermische Entlastung geeignet sind. 

Pilotgesteuerte Druckentlastungsventile werden verwendet, um schwierige Anwendungsherausforderungen zu lösen, die andere Ventiltypen nicht bewältigen können. Aber wie kann diese Technologie dazu beitragen, flüchtige Emissionen zu reduzieren?

Pilotventile bieten mehrere wesentliche Merkmale, die flüchtige Emissionen reduzieren können:

  • Hervorragende Sitzdichtheit (flüchtige Emissionen bei Entlüftung in die Atmosphäre)
  • Modulierende Entlastung reduziert Produktverlust durch Fackeln oder Abgabe in die Atmosphäre pro Freisetzung
  • Gegen Druck entlastet, ohne dass ein empfindlicher Faltenbalg erforderlich ist, der große Probleme mit flüchtigen Emissionen verursachen kann.
  • Kann gemäß den Anforderungen für flüchtige Emissionen zusammengesetzt werden

Wenn ein Ventil leckt oder ein Faltenbalg versagt, ist es oft zeitaufwendig und kostspielig, diese Komponenten außer Betrieb zu nehmen, um sie zu reparieren oder zu ersetzen. Dies macht die Reduzierung der flüchtigen Emissionen äußerst schwierig.

Das Sicherheitswechselventil von Anderson Greenwood bietet ein Reserve-In-Line-Druckentlastungsventil, das aktiviert werden kann, sobald ein Problem erkannt wird. Der Austausch geht schnell vonstatten und der Behälter verliert den Überdruckschutz nicht, wenn Sie das undichte oder beschädigte Ventil außer Betrieb nehmen. Dank diesem schnellen Austausch können Sie das Problem mit flüchtigen Emissionen sofort beheben, selbst wenn das beschädigte Ventil erst nach dem nächsten Stillstand oder Turnaround entfernt werden kann.

Bei kritischen Anwendungen mit flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), die abgefackelt oder in die Atmosphäre abgelassen werden, wissen Sie möglicherweise nicht, wann sich das Ventil geöffnet oder zu lecken begonnen hat.

Emerson bietet ein umfassendes Portfolio zur Überwachung von Druckentlastungsventilen (PRV), das für beliebige Ausführungen der PRV von Anderson Greenwood oder Crosby geeignet ist. PRV-Überwachung kann Ihnen nicht nur mitteilen, wann ein Ventil geöffnet wurde und den Zeitstempel und die Dauer dieses Ereignisses angeben, sondern unterstützt Sie auch bei der Berechnung der volumetrischen Freisetzung und kann sogar Feedback bezüglich eines undichten Ventils liefern.

Reduzierung von Tankemissionen

Schlechte Druck- und Vakuumregelung kann zu übermäßigem Verbrauch von Schutzgas, Produktverunreinigung, schlechter Systemeffizienz und übermäßigen Emissionen führen.

Emerson bietet ein sehr starkes Portfolio an Druck- und Vakuumprodukten mit branchenführenden Lösungen und Know-how für die Leistungsoptimierung.Die richtigen Lösungen können dazu beitragen, dass weniger Begasung erforderlich ist, wodurch weniger Emissionen aus der Erzeugung von Schutzgas und weniger flüchtige Emissionen in die Atmosphäre abgegeben werden. Außerdem ermöglichen sie eine straffe Druckregelung zur Verbesserung des Produktdurchsatzes.

Eine unzureichende Dichtungskonstruktion kann direkt zu Leckagen an den Tankdeckelgeräten und zu Betriebsunsicherheit führen. 

Die verbesserten Dichtungsvorrichtungen von Emerson liefern Leckraten unter 0,1 SCFH bei 90 % des Sollwerts und ermöglichen einen breiteren Betriebsbereich ohne störende Entlüftung. Eine hoch technisierte Dichtungsschnittstelle reduziert flüchtige Emissionen. Kabellose und verkabelte Technologie zur Warnung bei Druck- oder Vakuumereignissen.

Eine unzureichende Dichtungskonstruktion kann direkt zu Leckagen an den Tankdeckelgeräten und zu Betriebsunsicherheit führen. Geöffnete Luken verursachen übermäßige flüchtige Emissionen.

Die verbesserten Dichtungsvorrichtungen von Emerson liefern Leckraten unter 0,1 SCFH bei 90 % des Sollwerts und ermöglichen einen breiteren Betriebsbereich ohne störende Entlüftung. Eine hoch technisierte Dichtungsschnittstelle reduziert flüchtige Emissionen. Ein Näherungsschalter kann Sie per Fernzugriff warnen, wenn die Luke offen gelassen wird.

Zusätzliche Rückgewinnungsmöglichkeiten für flüchtige organische Verbindungen und Treibhausgase bedeuten zusätzliche Rohrleitungen und Rückgewinnungsgeräte, die zur Flammenerzeugung beitragen können. Oft werden derartige Ereignisse gar nicht bemerkt. Wasserstoff erzeugt komplexere Flammenereignisse als typische Kohlenwasserstoff-Flammenfronten.

Emerson bietet eine breite Palette an Ableiterlösungen für alle Installationen und Prozessgase. Es ist möglich, Temperatur und Druck aus der Ferne zu überwachen, um zu erfahren, wann Flammenereignisse stattfinden.

Strengere Emissionsvorschriften erfordern eine weitere Reduzierung der übermäßigen Emissionen schädlicher Schadstoffe aus stationären Quellen und der unbeabsichtigten Freisetzungen in Industrie- und Chemieanlagen sowie einen Vakuumschutz mit sicherer Abdichtung, um das unerwünschte Eindringen atmosphärischer Medien zu reduzieren.

Emerson bietet das umfangreichste Portfolio an Überwachungsfunktionen, einschließlich kabelgebundener und kabelloser Annäherungsalarme zur Überwachung von Druck-, Vakuum- und Entlastungsereignissen. Holen Sie sich die Informationen, die Sie benötigen, um Ereignisse schneller zu erfassen, zu dokumentieren und zu lösen und so das Assetmanagement von Tankdeckeln zu verbessern und die Emissionsvorschriften zu erfüllen.

Identifizierung von Emissionsursachen und -lösungen leicht gemacht.

wir sehen
Ingenieurtechnisches Know-how

Ingenieurtechnisches Know-how

Beauftragen Sie Produktexperten, um Sie bei der Auswahl, Auslegung und Konfiguration einer Lösung zur Bewältigung von Herausforderungen bezüglich flüchtiger Emissionen zu unterstützen.

Breites Angebot an Ventiltechnologien

Breites Angebot an Ventiltechnologien

Greifen Sie zu auf die umfangreichste Palette an emissionsarmen Ventilausführungen, Dichtungssystemen, Automatisierung und mehr von einem einzigen vertrauenswürdigen Partner.

Know-how bezüglich Projekt-Management und -Ausführung

Remote angebotene, verbundene und verwaltete Dienste

Erkennung von flüchtigen Emissionen und Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften zur Überwachung Ihrer Ventilpackung, Druckentlastungsventile und Kondensatabscheider.

Lokaler und globaler Service und Support

Lokaler und globaler Service und Support

Bewerten Sie Risiken flüchtiger Emissionen und priorisieren Sie Abhilfemaßnahmen für Ihr nächstes STO mit Begehung des Standorts.

KMU diskutieren flüchtige Emissionen

Bewährte Verfahren zur Reduzierung von durch Ventile verursachten flüchtigen Emissionen

Vier Vorteile von genormten Druckentlastungsventilen für flüchtige Emissionen 

Tankmanagement – Druckentlastungsventile

Aktuelle Informationen

Hören Sie von unserem Chief Sustainability Officer (Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit)

Das Engagement von Emerson in Sachen Nachhaltigkeit spiegelt sich in unserem globalen Unternehmenszweck wider: „Wir treiben Innovationen voran...

Emerson verdeutlicht Engagement für mehr Nachhaltigkeit

Die innovativen Technologien und Branchenkenntnisse von Emerson unterstützen Projekte im wachstumsstarken Wasserstoffsektor und fördern...

IndianOil beauftragt Emerson mit der Modernisierung seiner Raffinerien zwecks Einhaltung der...

Größter indischer Raffineriebetreiber entscheidet sich für Emerson als Automatisierungspartner, um ein umfassendes Upgrade der...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.