Innengarnitur-Patronentechnologie
Mühelose Ventilreparatur, die dazu beiträgt, Lagerbestand, Schulungen und Reparaturaufwand zu minimieren.
Die easy-e™ Innengarnitur in Cartridge-Ausführung ist eine komplette Innengarnitur-Reparaturlösung für Fisher™ easy-e Durchgangsventile. Die vormontierte Cartridge enthält alle Standard-Ersatzteile für die Innengarnitur sowie das Ventiloberteil. Das heißt, dass sich Probleme bei der Reparatur der Innengarnitur oder des Oberteils sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Innengarnitur in Cartridge-Ausführung beheben lassen. Der einfache Aufbau ermöglicht eine schnellere Ventilreparatur ohne Ausbau aus dem Leitungssystem und ohne teure Geräte.
Zusätzliche Funktionen:
Minderung flüchtiger Emissionen mit einheitlicher ENVIRO-SEAL™ Packung. Erhältlich in PTFE, Duplex oder Graphit-ULF.
Dichtheit Klasse Vdurch werkseitige Dichtheitsprüfung der einzelnen Innengarnitur-Patronen.
Original-OEM-Teile von Fisher sind auf die Spezifikationen des Regelventils und der Anwendung abgestimmt und gewährleisten maximale, langfristige Zuverlässigkeit.