Miscella, eine Mischung aus Lösungsmittel und Öl, wird während der Lösungsmittelextraktion erhitzt, um 95 % des Lösungsmittels zu verdampfen und rückzugewinnen. Der Rest der Miscella wird dann mit einer Dampfstripperkolonne aus dem Öl entfernt. Während dieses Prozesses müssen Druck und Temperatur von Lösungsmittel, Öl und Miscella genau überwacht werden, um eine ausreichende Extraktion zu gewährleisten.