Minenbetreiber überwachen sorgfältig die Leistungskennzahlen (KPIs), um die Wirksamkeit und Leistung der Elektrogewinnung zu bewerten. Zu diesen KPIs gehört die Rückgewinnungseffizienz, mit der der Prozentsatz der erfolgreich gewonnenen Metalle gemessen wird, um höhere Rentabilität und weniger Abfall zu erreichen. Die Stromeffizienz, die den Prozentsatz des elektrischen Stroms angibt, der für die Metalldeposition bei der Elektrogewinnung aufgewendet wird, ist entscheidend für die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Qualität der mit diesem Prozess erzeugten Kupferkathoden. Die Betriebskosten werden streng überwacht, um Bereiche zur Verbesserung zu ermitteln und Prozesse zu optimieren. Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften sind von größter Bedeutung, und zuverlässige Messinstrumente stellen die Einhaltung von Normen und Vorschriften sicher. Messinstrumente von Emerson verfügen über fortschrittliche Technologien, die die Rückgewinnungsquoten bei den Metallen verbessern, die Kosten senken sowie die Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften im Bergbaubetrieb gewährleisten.
Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzwertschalter ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung und ist einfach zu installieren. Die von Drittparteien durchgeführte Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen macht ihn für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse: Die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.