Anwendungen mit extrem heißen Prozessen erfordern spezielle Instrumente und Druckmittler mit Füllflüssigkeiten, die hohen Temperaturen standhalten. Die Füllflüssigkeit und der Thermal Range Expander, die für den 3051S Messumformer und die 1199 Druckmittler angeboten werden, können bei solch hohen Prozesstemperaturen eingesetzt werden, ohne die Ansprechzeit bei niedrigeren Umgebungstemperaturen zu beeinträchtigen. Darüber hinaus stellen fortschrittliche Diagnosefunktionen Daten zur Erkennung von Problemen mit der Spannungsversorgung des Messkreises und abnormalen Prozessbedingungen zur Verfügung, so dass Sie proaktiv Maßnahmen ergreifen können, um den Prozessbetrieb mit optimaler Leistung zu ermöglichen.
Einsatz bei Prozesstemperaturen von -105 °C (-157 °F) bis 410 °C (770 °F). SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorverwendungszertifikat der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen.
Der Rosemount 3051SAM Messumformer für ERS-Anwendungen ist sowohl als Coplanar- als auch als Inline-Ausführung erhältlich und bildet eine Komponente des Rosemount 3051S Electronic Remote Sensor (ERS)™ Systems. Das 3051S ERS-System basiert auf einer digitalen Architektur und berechnet den Differenzdruck mithilfe von zwei Drucksensoren, die über ein elektrisches Kabel miteinander verbunden sind. Für ein 3051S ERS System kann eine beliebige Kombination aus den 3051SAM und 3051SAL Modellen verwendet werden. Der 3051SAM bietet eine Vielzahl von Prozessanschlüssen einschließlich NPT-Gewinde, Flansche, Ventilblöcke und Rosemount 1199 Druckmittler.