Rosemount Serie 3051S

Skalierbare Produktplattform für Druck-, Füllstands- und Durchflussmessungen

Die Rosemount Messgeräte der Serie 3051S, eine skalierbare Produktplattform für integrierte Druck-, Durchfluss- und Füllstandsmessungen, bieten überragende Produktivität und Effizienz. Zu den Leistungsmerkmalen dieser Messgeräte gehören ein intuitives Bedieninterface mit großem Digitalanzeiger, verbesserte Zugänglichkeit mithilfe von abgesetzt montierbaren Anzeigern sowie optimierte Einblicke in den Prozess- und Spannungsversorgungskreis mittels erweiterter Diagnosefunktionen. Diese flexible Lösung bietet außerdem MultiVariable™ Optionen, Wireless-Technologie und Leistungsmerkmale für Hochdruckanwendungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Skalierbare Produktplattform für Druck-, Füllstands- und Durchflussmessungen

Die Rosemount Messgeräte der Serie 3051S

Erweiterte Diagnosefunktionen

Erweiterte Diagnosefunktionen bieten eine kontinuierliche Prozessüberwachung, um bei der Sicherstellung von Integrität und Sicherheit Ihrer Prozessumgebung zu unterstützen. Die Technologie der statistischen Prozessüberwachung (SPM) alarmiert Sie bzgl. Prozessproblemen und anormalen Bedingungen. Die umfangreiche Abdeckung umfasst mit Power-Advisory-Diagnosefunktionen auch die Problemerkennung bei elektrischen Messkreisen und Anschlüssen. Das Gerät ist auch gemäß IEC61508 auf Sicherheit zertifiziert.

Hochdruckmessung

Hochdruckfähigkeiten liefern präzise Prozessinformationen in den rauesten Bedingungen. Messumformer sind in der Lage, statischem Druck von bis zu 1 034 bar (15 000 psi) standzuhalten, während die patentierte Coplanar Bauweise das Gewicht um bis zu 60 % reduziert. Die komplett verschweißte, hermetische Edelstahlbauweise schützt die Sensorelektronik vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen im Feld, um die höchste Zuverlässigkeit und Leistung im Feld aufrechtzuerhalten.

Multivariable Messung

MultiVariable™ Messumformer messen den Differenzdruck, den statischen Druck und die Temperatur mit einem einzelnen Gerät und reduzieren somit die Installations- und Wartungskosten. Die Instrumente bieten zuverlässige Durchflussmessungen für den Luft-, Dampf- und Flüssigkeitsservice und können vormontiert an eine Vielzahl von Wirkdruckgebern bestellt werden. Die „Ultra for Flow“-Leistungsklasse liefert einzigartige Genauigkeit für vollständig kompensierte Berechnungen des Massedurchflusses. 

Elektronische Remote-Sensoren (ERS)

ERS™ (Electronic Remote Sensor) Systeme bieten DP-Füllstandsmessungen durch die Berechnung des Differenzdrucks von individuellen Druckmessungen. Machen Sie lange Kapillaren und Beheizung mit dieser Lösung überflüssig und reduzieren Sie die Ansprechzeit um bis zu 90 %. Das Sensorsystem ist für die DP-Berechnung synchronisiert, lässt sich problemlos über ein Kabel anschließen und kann für eine einfache Installation und Wartung unabhängig installiert und instand gehalten werden.

Wireless-Technologie

Mit Wireless-Technologie können Sie neue Messpunkte problemlos und kostengünstig in vielen Bereichen der Anlage hinzufügen, einschließlich in solchen, die vorher unerreichbar waren. Zusätzliche Informationen ermöglichen eine bessere Optimierung Ihres Prozesses und das Personal ist weniger gefährlichen Umgebungen ausgesetzt. Abdeckung über große Bereiche mit Kommunikationsoptionen von großer Reichweite − bis zu 1 km (2/3 Meilen) zwischen Geräten. 

Externe Anzeige

Die externe Anzeige erleichtert das Ablesen ebenerdiger Messumformer an anspruchsvollen Prozessstandorten. Diese Funktionalität ermöglicht Ihnen bewährten Verfahren bei der Installation zu folgen, wie z. B. das Vermeiden von langen Impulsleitungen, während ein sicherer Zugriff auf die Anzeige aufrechterhalten wird. Externe Anzeigen verbessern die Sicherheit des Personals, indem die Zeit an gefährlichen Standorten begrenzt wird.

Medien und Fallstudien

Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.