Abschlämmtrommeln sind eine Hauptkomponente des Sicherheitsrückgewinnungssystems und werden verwendet, um überlaufende Prozessflüssigkeiten und Gase aufzufangen. Sie haben in der Regel einen sehr niedrigen Füllstand oder sind völlig leer, können aber bei hohem Druck schnell befüllt werden. Während einer Druckentlastung in einer Prozessphase strömen Kohlenwasserstoffe als Flüssigkeiten und Gase schnell in die Trommel, wodurch diese rasch von leer zu voll wechselt. Der Zweck der Abschlämmtrommel ist es, den Inhalt auf sichere Weise einzudämmen und freizugeben und mögliche Verletzungen von Personen sowie Schäden von Anlagen und Umwelt zu vermeiden. Diese Anwendung ist daher sicherheitskritisch und erfordert äußerst zuverlässige Füllstandsmessgeräte mit dem entsprechenden Sicherheitsniveau.