Wasseraufbereitung

Wasseraufbereitung

ASCO von Emerson bietet sichere und vollständige Plattformlösungen für Trinkwasser und Abwasseraufbereitung.

Vollständige Flüssigkeitsregelung für die Wasseraufbereitung

Emerson bietet ein breites Sortiment an Lösungen für die Wasseraufbereitung, z. B. Magnetventile für die Steuerung von Transferpumpen und Prozessventilen, kompakte Pneumatik-Ventilblöcke mit Fieldbus-Elektronik für die Automatisierung von Ventilen und bleifreie Produkte für Trinkwasseranwendungen.

Im Rahmen der vollständigen Plattformlösung von Emerson werden ASCO Anwendungen zur Wasseraufbereitung in folgenden Bereichen eingesetzt:

·         Belüftung/Geruchsunterdrückung

·         Bio-Raffinerielösungen

·         Desinfektion/Filtrierung

         Prozessventil-Pilotsteuerung

         Sperrwasserregelung

         Wasserentzug bei Feststoffen

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vollständige Flüssigkeitsregelung für die Wasseraufbereitung

Praktikable Lösungen

Trennen und Absetzen

Die Wasseraufbereitung beginnt in der Trennphase. Auf dem Weg in die Aufbereitung durchläuft das Wasser einen ersten Trenntank. Verunreinigungen in nicht-mikroskopischer Größe und Partikel werden entfernt, während das Wasser eine Reihe von Trennsieben durchfließt. 

Dann erreicht das Wasser einen Absetztank, in dem sich nicht schwebende Teilchen im Sediment am Boden absetzen und dann durch Schlickpumpen aus dem Verfahren entfernt werden.

Belüftung und Klärung

Das Wasser wird dann in einen Belüftungstank gepumpt. Ein Schlauch oder Teller befördert Luft und damit Sauerstoff ins Wasser. Den Sauerstoff nutzen Mikroorganismen/Bakterien im Wasser, um Schadstoffe zu zersetzen. Durch Vorab-Chlorierung während der Belüftung wird gelöstes Eisen und Mangan entfernt. Im nächsten Schritt wird das Wasser in einen Klärungstank befördert, wo durch chemische Koagulation/Flockung schwebende Partikel gesammelt und mechanisch entfernt werden, üblicherweise durch einen Dreharm.

Filtrierung

Die Filtrierung ist die letzte Phase der Wasseraufbereitung. Wasser durchläuft hier mehrere Filter, unter anderem Netzgitter, die alle verbleibenden Feststoffe oder Partikel heraussieben. Biologische Folien können für die Entfernung von Biomasse in die Filter eingesetzt werden. Das gleiche gilt für die Langsamsandfiltration. Nach der Filtrierung im Wasseraufbereitungsverfahren sind alle Feststoffe, Bakterien, Algen, Viren, Pilze/Sporen und Mineralien wie Eisen oder Mangan entfernt.

Prozessventil-Pilotsteuerung

Der Medienfluss in jedem Verfahren wird durch Pilotsteuerventile und Ventilblöcke geregelt. Solche Ventile lassen sich elektronisch aus einem Gehäuse oder von einer Schalttafel aus steuern. Dort sind sie elektronisch in ein Fieldbus-E/A-Gerät integriert.

Armaturen und Zubehör

In der Wasseraufbereitung sind Zubehörelemente für Verbindungen und Dichtungen erforderlich.Häufig braucht man NPTF-/zöllige Armaturen, metrische Armaturen, Messventile, Rückschlagventile, Inline- und rechtwinklige Durchflussregler und diverse Messingarmaturen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.